Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
BSB1020 |
BSB1040 |
BSB1220 |
BSB1240 |
BSB1520 |
BSB1540 |
BSB2520 |
BSB4020 |
BSB4040 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Modulo m | Numero di denti Z | Larghezza dente W (mm) | Diametro foro D (Ø) | Coppia ammessa (N▪m) | Profilo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.45 € 6.72 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1 | 20 | 5.7 | 6 | 1.34 | B2 | ||
25.29 € | 1 | 11 giorni | 10 | 1 | 40 | 5.7 | 8 | 3.45 | B3 | ||
18.35 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1.25 | 20 | 8 | 8 | 2.84 | B2 | |
35.00 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1.25 | 40 | 8 | 10 | 7.31 | B3 | |
19.92 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1.5 | 20 | 12 | 8 | 5.63 | B2 | |
38.80 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1.5 | 40 | 12 | 10 | 14.5 | B3 | |
32.37 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 2.5 | 20 | 20 | 12 | 26.09 | B2 | |
73.76 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 4 | 20 | 28 | 18 | 98.7 | B2 | |
118.51 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 4 | 40 | 28 | 20 | 253.96 | B3 |
Loading...
Tipo ingranaggio | Ingranaggio conico | Rapporto velocità | 2 | Materiale | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento termico | Normalizzazione | Dente rettificato | NA | Config. foro albero | Foro rotondo |
Trattamento superficie | Ossido nero | Di precisione(*Nuovo JIS) | Grado JISN8 | Tolleranza diam. foro | JIS, classe H7 |
Profilo dente | Ingranaggio standard | Finitura superficie denti | Con fresatura | Lavorazione fori | Fori pilota |
Materiale (dettagli) | EN 1.1191 Equiv. |
Configura
Stock
Proprietà di base
Modulo m
Numero di denti Z
Larghezza dente W(mm)
Diametro foro D(Ø)
Coppia ammessa(N▪m)
Profilo
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali