Sfera (sfera di precisione), ceramica nutruro di silicio, unitá metrica

Sfera (sfera di precisione), ceramica nutruro di silicio, unitá metrica
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· SA hard sphere. Sizes can be selected in mm.
[Materials]
· Silicon nitride ceramic: Product features superior insulation, strength, abrasion resistance, and corrosion resistance properties in addition to being lightweight.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SBM-CER-2
SBM-CER-2.5
SBM-CER-3
SBM-CER-3.5
SBM-CER-4
SBM-CER-6
SBM-CER-10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro (mm)
(mm)

1.88 €

1 Stesso giorno

Stock

102

2.77 €

1 Disponibile 5 giorni 102.5

3.02 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

103

2.94 €

1 Disponibile 5 giorni 103.5

3.20 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

104

3.38 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

106

7.80 €

1 5 giorni 1010

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Ceramica al nitruro di silicio Misura unità mm

Supporto tecnico