Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
UPJSZ100 |
UPJSZ130 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Altezza di montaggio H o H2 (mm) | Gamma di carico (daN) | Capacità di carico massima (daN) | Passo fori di montaggio direzione longitudinale (mm) | Passo fori di montaggio direzione trasversale (mm) | Lunghezza piastra F (mm) | Larghezza piastra F (mm) | Misura A (Ø) | Largh. bozzello (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85.51 € | 1 | 5 giorni | 10 | 144 | 140.01~220.00 | 147 | 71 | 71 | 96 | 96 | 100 | 43 | ||
115.03 € | 1 | 5 giorni | 10 | 178 | 220.01~320.00 | 245 | 80 | 80 | 107 | 107 | 130 | 53 |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra universale | Finecorsa | Con doppio finecorsa (Scorrimento + Rotazione) | Materiale bozzello | uretano |
---|---|---|---|---|---|
Materiale raccordo | Acciaio inox | Con foro di montaggio | Foro rotondo |
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio H o H2(mm)
Gamma di carico(daN)
Capacità di carico massima(daN)
Passo fori di montaggio direzione longitudinale(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale(mm)
Lunghezza piastra F(mm)
Larghezza piastra F(mm)
Misura A(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali