Ruote girevoli duttili montate con accessori MG-W in metallo EU / MG-W

Ruote girevoli duttili montate con accessori MG-W in metallo EU / MG-W
A tough ductile caster that can withstand usage in severe environments. Ideal for transporting heavy objects thanks to a load capacity that is higher than that of rubber wheels.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EUMG-W130X50
EUMG-W150X50
EUMG-W150X65
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H o H2
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Capacità di carico massima
(daN)
Passo fori di montaggio direzione longitudinale
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale
(mm)
Lunghezza piastra F
(mm)
Larghezza piastra F
(mm)
Misura A
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)

107.47 €

1 14 giorni 170320.01~485.00372.4130501628313050

152.33 €

1 14 giorni 195320.01~485.00421.4150501828315050

176.43 €

1 14 giorni 195485.01~750.00548.81506018210015065

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra fissa Finecorsa NA Materiale bozzello uretano
Materiale raccordo Ferro dolce Con foro di montaggio Foro rotondo

Supporto tecnico