Piccole Ruote girevoli per carichi pesanti, Regolatore con Raccordi in metallo L-JW (L-MCB / JW)

Piccole Ruote girevoli per carichi pesanti, Regolatore con Raccordi in metallo L-JW (L-MCB / JW)
  • Sconto volumi elevati
A caster designed to endure large loads despite having a small diameter. Movement is easy because of the resin wheel and included bearing.

[Features]
· A compact caster for heavy loads with an adjuster that employs a unique leveling method and enables easy and secure leveling.
· Available in a wide variety through combinations with various wheels.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
L-MCBJW65
L-MCBJW75
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAltezza di montaggio H o H2
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Capacità di carico massima
(daN)
Misura A
(Ø)

84.02 €

1 5 giorni 1092220.01~320.0029465

104.42 €

1 Disponibile 5 giorni 10106320.01~485.0039275

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con regolatore Finecorsa NA Materiale bozzello Nylon MC
Materiale raccordo Acciaio

Supporto tecnico