• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Rotelle piccole per carichi pesanti montate con fissaggi metallici KW (MCB / KW)

Rotelle piccole per carichi pesanti montate con fissaggi metallici KW (MCB / KW)
A caster designed to endure large loads despite having a small diameter. Movement is easy because of the resin wheel and included bearing.

[Features]
· Can be used together with the compact caster for heavy loads with a swivel JW hardware and the compact caster for heavy loads with a swivel adjuster L-JW hardware.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MCBKW50
MCBKW65
MCBKW75
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAltezza di montaggio H o H2
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Capacità di carico massima
(daN)
Passo fori di montaggio direzione longitudinale
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale
(mm)
Lunghezza piastra F
(mm)
Larghezza piastra F
(mm)
Misura A
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)

30.33 €

1 5 giorni 1068140.01~220.00156.866368151.55030

35.14 €

1 5 giorni 1092220.01~320.002949147111676540

50.72 €

1 5 giorni 10106320.01~485.0039210352123727540

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra fissa Finecorsa NA Materiale bozzello Nylon MC
Materiale raccordo Acciaio Con foro di montaggio Foro rotondo

Supporto tecnico