Rotelle piccole per carichi pesanti, perno con attacchi metallici JW (N / JW)

Rotelle piccole per carichi pesanti, perno con attacchi metallici JW (N / JW)
Movement is easy because of the resin wheel and included bearing.

[Features]
· A caster designed to endure large loads despite having a small diameter.
· Can be used together with the compact caster for heavy loads with a fixed KW hardware and the compact caster for heavy loads with a swivel adjuster L-JW hardware.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NJW50
NJW65
NJW75
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAltezza di montaggio H o H2
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Capacità di carico massima
(daN)
Passo fori di montaggio direzione longitudinale
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale
(mm)
Lunghezza piastra F
(mm)
Larghezza piastra F
(mm)
Misura A
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)

15.67 €

1 5 giorni 1068140.01~220.00156.8543670545030

28.38 €

1 5 giorni 1092220.01~320.00294717190906540

30.49 €

1 5 giorni -106320.01~485.00392717190907540

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale Finecorsa NA Materiale bozzello Resina plastica speciale
Materiale raccordo Acciaio Con foro di montaggio Foro rotondo

Supporto tecnico