Rotelle gemellate TY40NSV / TY50NSV / TY60JNSV

Rotelle gemellate TY40NSV / TY50NSV / TY60JNSV
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· A bolt-fixed type small diameter dual wheel caster.
· Screw diameters and stoppers can be selected to suit the application.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TY60JN8
TY60JN8SV
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Finecorsa

8.77 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

NA

9.52 €

1 Disponibile 14 giorni Con finecorsa di scorrimento

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota A vite / Doppia rotella Altezza di montaggio H o H2(mm) 68.5 Gamma di carico(daN) 80.01~140.00
Capacità di carico massima(daN) 98 Materiale bozzello Nylon Materiale raccordo Acciaio
Diam. filettatura M8 Misura A(Ø) 60

Supporto tecnico