Ruote girevoli con perno Modello per veicolo basso UT-50

Ruote girevoli con perno Modello per veicolo basso UT-50
Since the swiveling radius is configured to be smaller than that of other casters, the turning radius is small and safe since the wheel does not protrude outward while turning. Furthermore, stability is outstanding since the center of gravity is low.

[Features]
· Eccentricity is configured to be smaller than that of other casters, so the turning radius is also small.
· Stability is outstanding since the center of gravity is low.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

UT50

Codice componente
UT50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

42.53 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale Altezza di montaggio H o H2(mm) 55 Proprietà A basso profilo per carichi pesanti
Gamma di carico(daN) 35.01~80.00 Finecorsa NA Capacità di carico massima(daN) 78.4
Materiale bozzello uretano Materiale raccordo Acciaio Con foro di montaggio Foro rotondo
Passo fori di montaggio direzione longitudinale(mm) 94 Passo fori di montaggio direzione trasversale(mm) 94 Lunghezza piastra F(mm) 118
Larghezza piastra F(mm) 118 Misura A(Ø) 50 Largh. bozzello(mm) 32

Si trova sulla pagina di Ruote girevoli con perno Modello per veicolo basso UT-50, il codice articolo è il seguente: UT50.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto UT50.

Supporto tecnico