Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
AGF-100A-0.13-13-10M |
AGF-100A-0.13-19-10M |
AGF-100A-0.13-25-10M |
AGF-100A-0.13-30-10M |
AGF-100A-0.13-38-10M |
AGF-100A-0.13-50-10M |
AGF-100A-0.15-38-10M |
AGF-100A-0.18-19-10M |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Width (mm) | Nominal thickness (mm) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.69 € | 1 | 5 giorni | 13 | 0.13 | 1 Roll | ||
26.88 € | 1 | 5 giorni | 19 | 0.13 | 1 Roll | ||
43.25 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 25 | 0.13 | 1 Roll | |
52.04 € | 1 | 5 giorni | 30 | 0.13 | 1 Roll | ||
66.17 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 38 | 0.13 | 1 Roll | |
86.59 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 50 | 0.13 | 1 Roll | |
96.28 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 38 | 0.15 | 1 Roll | |
73.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 19 | 0.18 | 1 Roll |
Loading...
Product Type | Nastro adesivo | Length(m) | 10 | Maximum Operating Temperature(°C) | 250 |
---|---|---|---|---|---|
Amount Of Content | 1 Roll |
Configura
Proprietà di base
Width(mm)
Nominal thickness(mm)
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali