Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
AGB-100-0.13-13-10M
Product Type | Nastro adesivo | Width(mm) | 13 | Length(m) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Nominal thickness(mm) | 0.13 | Maximum Operating Temperature(°C) | 200 | Amount Of Content | 1 Roll |
Si trova sulla pagina di Nastro adesivo in tela di vetro impregnata in fluororesina carbonata AGB-100 CHUKOH FLOW (antistatico), il codice articolo è il seguente: AGB-100-0.13-13-10M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AGB-100-0.13-13-10M.
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali