Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
AUE-112B-0.18-25-40M
Product Type | Nastro adesivo | Width(mm) | 25 | Length(m) | 40 |
---|---|---|---|---|---|
Nominal thickness(mm) | 0.18 | Maximum Operating Temperature(°C) | 80 | Amount Of Content | 1 Roll |
Si trova sulla pagina di Nastro adesivo con pellicola in polietilene ad alto peso molecolare Chukoh Flow, il codice articolo è il seguente: AUE-112B-0.18-25-40M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AUE-112B-0.18-25-40M.
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali