• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Raccordo per tubi 20K・20KZD, gomito a 45°, HBL45

Raccordo per tubi 20K・20KZD, gomito a 45°, HBL45

Maximum operating pressure depends on the usage conditions. Please see the catalog.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
20K-HBL45-2B-W
20K-HBL45-3B-W
20K-HBL45-4B-W
20K-HBL45-5B-W
20K-HBL45-21/2B-W
20KZD-HBL45-2B-W
20KZD-HBL45-3B-W
20KZD-HBL45-4B-W
20KZD-HBL45-5B-W
20KZD-HBL45-21/2B-W
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Filettatura nominale M1 Pressione di esercizio massima
(MPa)
Guarnizione

27.47 €

5 giorni 2B(50A)10.3NA

79.19 €

5 giorni 3B(80A)6.9NA

143.78 €

5 giorni 4B(100A)3.4NA

310.71 €

10 giorni 5B(125A)3.4NA

46.74 €

5 giorni 2 1/2B(65A)6.9NA

30.01 €

10 giorni 2B(50A)10.3Disponibile

86.78 €

10 giorni 3B(80A)6.9Disponibile

157.82 €

10 giorni 4B(100A)3.4Disponibile

341.02 €

10 giorni 5B(125A)3.4Disponibile

51.15 €

10 giorni 2 1/2B(65A)6.9Disponibile

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco Gomito a 45°
Materiale EN 1.0254 Equiv. Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Liquido applicabile Acqua / Olio
Trattamento superficie Zincatura a caldo Divisioni pressione di esercizio max Inferiore a 2.0Mpa Rivestimento interno in resina NA

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico