• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Raccordo per tubi 20K・20KZD, gomito, HBL

Raccordo per tubi 20K・20KZD, gomito, HBL
  • Sconto volumi elevati

Maximum operating pressure depends on the usage conditions. Please see the catalog.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
20K-HBL-1B-W
20K-HBL-2B-W
20K-HBL-3B-W
20K-HBL-4B-W
20K-HBL-5B-W
20K-HBL-11/2B-W
20K-HBL-21/2B-W
20KZD-HBL-1B-W
20KZD-HBL-2B-W
20KZD-HBL-3B-W
20KZD-HBL-4B-W
20KZD-HBL-5B-W
20KZD-HBL-11/2B-W
20KZD-HBL-21/2B-W
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Filettatura nominale M1 Pressione di esercizio massima
(MPa)
Guarnizione

9.26 €

Disponibile 5 giorni 1B(25A)13.8NA

22.49 €

5 giorni 2B(50A)10.3NA

69.30 €

5 giorni 3B(80A)6.9NA

135.80 €

5 giorni 4B(100A)3.4NA

219.75 €

10 giorni 5B(125A)3.4NA

15.62 €

5 giorni 1 1/2B(40A)10.3NA

36.96 €

5 giorni 2 1/2B(65A)6.9NA

10.02 €

Disponibile 10 giorni 1B(25A)13.8Disponibile

24.54 €

10 giorni 2B(50A)10.3Disponibile

75.92 €

10 giorni 3B(80A)6.9Disponibile

149.05 €

10 giorni 4B(100A)3.4Disponibile

241.18 €

10 giorni 5B(125A)3.4Disponibile

17.01 €

10 giorni 1 1/2B(40A)10.3Disponibile

40.43 €

10 giorni 2 1/2B(65A)6.9Disponibile

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco Gomito
Materiale EN 1.0254 Equiv. Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Liquido applicabile Acqua / Olio
Trattamento superficie Zincatura a caldo Divisioni pressione di esercizio max Inferiore a 2.0Mpa Rivestimento interno in resina NA

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico