Raccordo per tubi 20K・20KZD, raccordo a T HBT

Raccordo per tubi 20K・20KZD, raccordo a T HBT

The maximum operating pressure depends on the use conditions. Please see the catalog.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
20K-HBT-3B-W
20K-HBT-4B-W
20K-HBT-5B-W
20K-HBT-21/2B-W
20KZD-HBT-3B-W
20KZD-HBT-4B-W
20KZD-HBT-5B-W
20KZD-HBT-21/2B-W
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Filettatura nominale M1 Pressione di esercizio massima
(MPa)
Guarnizione

94.06 €

6 giorni 3B(80A)6.9NA

219.75 €

6 giorni 4B(100A)3.4NA

331.65 €

6 giorni 5B(125A)3.4NA

57.35 €

6 giorni 2 1/2B(65A)6.9NA

103.24 €

6 giorni 3B(80A)6.9Disponibile

241.18 €

6 giorni 4B(100A)3.4Disponibile

364.00 €

6 giorni 5B(125A)3.4Disponibile

62.80 €

6 giorni 2 1/2B(65A)6.9Disponibile

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco A T
Materiale EN 1.0254 Equiv. Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Liquido applicabile Acqua / Olio
Trattamento superficie Zincatura a caldo Divisioni pressione di esercizio max Inferiore a 2.0Mpa Rivestimento interno in resina NA

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico