• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Raccordo per tubi 20K・20KZD, nipplo 20KF

Raccordo per tubi 20K・20KZD, nipplo 20KF

The maximum operating pressure depends on the use conditions. Please see the catalog.

[Features]
▪ This 20K tube fitting is a schedule 40 pipe fitting, and has similar strength, corrosion resistance, and heat resistance as the pipe. (The joining procedure is the same as regular screw-in pipe fittings.)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
20K-20KPN-3B-W
20K-20KPN-4B-W
20K-20KPN-21/2B-W
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Filettatura nominale M1 Pressione di esercizio massima
(MPa)

18.30 €

10 giorni 3B(80A)6.9

27.19 €

5 giorni 4B(100A)3.4

14.22 €

5 giorni 2 1/2B(65A)6.9

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco Nipplo
Materiale EN 1.0254 Equiv. Filettatura di collegamento tipo M1 R Liquido applicabile Acqua / Olio
Trattamento superficie Zincatura a caldo Divisioni pressione di esercizio max Inferiore a 2.0Mpa Rivestimento interno in resina NA
Guarnizione NA

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico