Raccordo per tubi 20K・20KZD, boccola HBU

Raccordo per tubi 20K・20KZD, boccola HBU

The maximum operating pressure is restricted to the use conditions. Please refer to the catalog.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
20K-HBU-4X1B-W
20K-HBU-4X2B-W
20K-HBU-4X3/4B-W
20K-HBU-4X3B-W
20K-HBU-4X11/2B-W
20K-HBU-4X21/2B-W
20K-HBU-21/2X1B-W
20K-HBU-21/2X2B-W
20K-HBU-21/2X3/4B-W
20K-HBU-21/2X11/2B-W
20KZD-HBU-4X1B-W
20KZD-HBU-4X2B-W
20KZD-HBU-4X3/4B-W
20KZD-HBU-4X3B-W
20KZD-HBU-4X11/2B-W
20KZD-HBU-4X21/2B-W
20KZD-HBU-21/2X1B-W
20KZD-HBU-21/2X2B-W
20KZD-HBU-21/2X3/4B-W
20KZD-HBU-21/2X11/2B-W
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Filettatura nominale M1 Filettatura nominale M2 Pressione di esercizio massima
(MPa)
Guarnizione

66.17 €

10 giorni 4B(100A)1B(25A)13.8NA

66.17 €

10 giorni 4B(100A)2B(50A)10.3NA

66.17 €

10 giorni 4B(100A)3/4B(20A)3.4NA

66.17 €

10 giorni 4B(100A)3B(80A)6.9NA

66.17 €

10 giorni 4B(100A)1 1/2B(40A)10.3NA

66.17 €

10 giorni 4B(100A)2 1/2B(65A)6.9NA

27.86 €

10 giorni 2 1/2B(65A)1B(25A)13.8NA

27.86 €

10 giorni 2 1/2B(65A)2B(50A)10.3NA

27.86 €

10 giorni 2 1/2B(65A)3/4B(20A)3.4NA

27.86 €

10 giorni 2 1/2B(65A)1 1/2B(40A)10.3NA

72.49 €

10 giorni 4B(100A)1B(25A)13.8Disponibile

72.49 €

10 giorni 4B(100A)2B(50A)10.3Disponibile

72.49 €

10 giorni 4B(100A)3/4B(20A)3.4Disponibile

72.49 €

10 giorni 4B(100A)3B(80A)6.9Disponibile

72.49 €

10 giorni 4B(100A)1 1/2B(40A)10.3Disponibile

72.49 €

10 giorni 4B(100A)2 1/2B(65A)6.9Disponibile

30.43 €

10 giorni 2 1/2B(65A)1B(25A)13.8Disponibile

30.43 €

10 giorni 2 1/2B(65A)2B(50A)10.3Disponibile

30.43 €

10 giorni 2 1/2B(65A)3/4B(20A)3.4Disponibile

30.43 €

10 giorni 2 1/2B(65A)1 1/2B(40A)10.3Disponibile

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale Profilo attacco Boccola
Materiale EN 1.0254 Equiv. Filettatura di collegamento tipo M1 R Filettatura di collegamento tipo M2 Rc
Liquido applicabile Acqua / Olio Trattamento superficie Zincatura a caldo Divisioni pressione di esercizio max Inferiore a 2.0Mpa
Rivestimento interno in resina NA

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico