• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Raccordo per tubi 20K・20KZD, flangia 20KF

Raccordo per tubi 20K・20KZD, flangia 20KF

High Pressure Screw-In Pipe Fitting for Fire Extinguishing Equipment "Consolidated Water Supply Piping."

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
20K-20KF-2B-W
20K-20KF-3B-W
20K-20KF-4B-W
20K-20KF-5B-W
20K-20KF-21/2B-W
20KZD-20KF-2B-W
20KZD-20KF-3B-W
20KZD-20KF-4B-W
20KZD-20KF-5B-W
20KZD-20KF-21/2B-W
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Filettatura nominale M1 Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Guarnizione

40.76 €

4 giorni 2B(50A)-10~120NA

62.83 €

4 giorni 3B(80A)-10~120NA

73.37 €

4 giorni 4B(100A)-10~120NA

148.40 €

9 giorni 5B(125A)-10~120NA

60.54 €

4 giorni 2 1/2B(65A)-10~120NA

49.82 €

9 giorni 2B(50A)-10~120Disponibile

68.81 €

9 giorni 3B(80A)-10~120Disponibile

80.40 €

9 giorni 4B(100A)-10~120Disponibile

162.89 €

9 giorni 5B(125A)-10~120Disponibile

59.31 €

9 giorni 2 1/2B(65A)-10~120Disponibile

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Flangia Materiale Ghisa a grafite sferoidale (EN GJS-450-10 Equiv.)
Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Pressione di esercizio massima(MPa) 2.8 Liquido applicabile Acqua / Olio
Trattamento superficie Zincatura a caldo Divisioni pressione di esercizio max Inferiore a 2.0Mpa Rivestimento interno in resina NA

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico