• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Raccordo per tubi 20K・20KZD, gomito riduttore HBRL

Raccordo per tubi 20K・20KZD, gomito riduttore HBRL

The maximum operating pressure depends on usage conditions. Please see the catalog.

[Features]
· The release water pressure of a "consolidated water pipe" is 0.58 MPa (6 kgf/cm2) or higher in accordance to the revised Fire Prevention Law of May 1990, and if the water transport pressure exceeds 1 MPa (consistent with the construction rules of the Fire Prevention Law), the pipe must meet the specifications of Schedule 40 or higher.
· In conjunction, fittings are also required to be suitable for Schedule 40 piping or higher.
· Our 20 K pipe fittings are fittings designed for Schedule 40 piping, and have the same strength, corrosion resistance, and heat resistance as said piping.
· The connection procedure is the same as that used for standard screw type pipe fittings).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
20K-HBRL-4X21/2B-W
20KZD-HBRL-4X21/2B-W
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Guarnizione

138.35 €

5 giorni NA

151.84 €

10 giorni Disponibile

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale Profilo attacco Gomito
Materiale EN 1.0254 Equiv. Filettatura nominale M1 4B(100A) Filettatura nominale M2 2 1/2B(65A)
Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Filettatura di collegamento tipo M2 Rc Pressione di esercizio massima(MPa) 6.9
Liquido applicabile Acqua / Olio Trattamento superficie Zincatura a caldo Divisioni pressione di esercizio max Inferiore a 2.0Mpa
Rivestimento interno in resina NA

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico