• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Raccordo per tubi 20K・20KZD, attacco di riduzione HBRS

Raccordo per tubi 20K・20KZD, attacco di riduzione HBRS

The maximum operating pressure depends on the use conditions. Please see the catalog.

[Features]
▪ Our 20K pipe fittings are schedule 40 tube fittings, and boast the same strength, corrosion resistance and heat resistance as pipes.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
20K-HBRS-2X11/2B-W
20K-HBRS-3X21/2B-W
20K-HBRS-4X2B-W
20K-HBRS-4X21/2B-W
20K-HBRS-5X4B-W
20K-HBRS-21/2X2B-W
20KZD-HBRS-2X11/2B-W
20KZD-HBRS-3X21/2B-W
20KZD-HBRS-4X2B-W
20KZD-HBRS-4X21/2B-W
20KZD-HBRS-5X4B-W
20KZD-HBRS-21/2X2B-W
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Filettatura nominale M1 Filettatura nominale M2 Pressione di esercizio massima
(MPa)
Guarnizione

20.14 €

5 giorni 2B(50A)1 1/2B(40A)10.3NA

42.65 €

5 giorni 3B(80A)2 1/2B(65A)6.9NA

66.34 €

10 giorni 4B(100A)2B(50A)10.3NA

66.34 €

5 giorni 4B(100A)2 1/2B(65A)6.9NA

200.77 €

10 giorni 5B(125A)4B(100A)3.4NA

32.94 €

5 giorni 2 1/2B(65A)2B(50A)10.3NA

21.97 €

10 giorni 2B(50A)1 1/2B(40A)10.3Disponibile

46.68 €

10 giorni 3B(80A)2 1/2B(65A)6.9Disponibile

72.68 €

10 giorni 4B(100A)2B(50A)10.3Disponibile

72.68 €

10 giorni 4B(100A)2 1/2B(65A)6.9Disponibile

220.37 €

10 giorni 5B(125A)4B(100A)3.4Disponibile

36.02 €

10 giorni 2 1/2B(65A)2B(50A)10.3Disponibile

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale Profilo attacco Attacco a presa
Materiale EN 1.0254 Equiv. Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Filettatura di collegamento tipo M2 Rc
Liquido applicabile Acqua / Olio Trattamento superficie Zincatura a caldo Divisioni pressione di esercizio max Inferiore a 2.0Mpa
Rivestimento interno in resina NA

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico