• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Raccordo FK, gomito 20K

Raccordo FK, gomito 20K

[Features]
· Piping with outer surface coated fitting for fire extinguishing piping.
· For wet areas such as underground pipes, etc.
· This product conforms to the public building construction standard specifications documents issued by the Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism of Japan.
· Complies with JPFMP004 of the Japan Pipe Fittings Association.
· Fire Protection Equipment and Safety Center of Japan (foundation) approved part. (Certification number PJ-060)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
20KFK-L-4B
20KFK-L-5B
20KFK-L-21/2B
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Filettatura nominale M1 Pressione di esercizio massima
(MPa)

222.81 €

10 giorni 4B(100A)3.4

473.97 €

10 giorni 5B(125A)3.4

93.69 €

10 giorni 2 1/2B(65A)6.9

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco Gomito
Materiale EN 1.0254 Equiv. Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Liquido applicabile Acqua
Trattamento superficie Rivestimento esterno in resina a base polietilene Divisioni pressione di esercizio max Inferiore a 2.0Mpa Rivestimento interno in resina NA

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico