Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M1 | Fascetta | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.40 € | 1 | 7 giorni | 1/2B(15A) | Disponibile | ||
3.48 € | 1 | 7 giorni | 1B(25A) | Disponibile | ||
9.85 € | 1 | 7 giorni | 2B(50A) | Disponibile | ||
2.13 € | 1 | 8 giorni | 3/4B(20A) | Disponibile | ||
31.09 € | 1 | 8 giorni | 3B(80A) | Disponibile | ||
51.96 € | 1 | 8 giorni | 4B(100A) | Disponibile | ||
130.36 € | 1 | 12 giorni | 5B(125A) | Disponibile | ||
180.13 € | 1 | 12 giorni | 6B(150A) | Disponibile | ||
6.72 € | 1 | 7 giorni | 1 1/2B(40A) | Disponibile | ||
5.59 € | 1 | 7 giorni | 1 1/4B(32A) | Disponibile | ||
21.02 € | 1 | 7 giorni | 2 1/2B(65A) | Disponibile | ||
1.61 € | 1 | 12 giorni | 1/2B(15A) | NA | ||
3.16 € | 1 | 12 giorni | 1B(25A) | NA | ||
9.85 € | 1 | 12 giorni | 2B(50A) | NA | ||
2.32 € | 1 | 6 giorni | 3/4B(20A) | NA | ||
6.72 € | 1 | 12 giorni | 1 1/2B(40A) | NA | ||
5.59 € | 1 | 12 giorni | 1 1/4B(32A) | NA |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | Profilo attacco | Gomito |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | EN 1.0254 Equiv. | Filettatura di collegamento tipo M1 | Rc | Pressione di esercizio massima(MPa) | 2.5 |
Liquido applicabile | Acqua / Aria / Gas / Olio | Trattamento superficie | Zincatura a caldo | Gamma di temperature di esercizio(°C) | 0::80 |
Divisioni pressione di esercizio max | Inferiore a 2.0Mpa | Rivestimento interno in resina | NA |
Configura
Proprietà di base
Filettatura nominale M1
Fascetta
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali