Raccordo ZD, articolo, attacco

Raccordo ZD, articolo, attacco
  • Sconto volumi elevati
Maximum operating pressure: 2.5 MPa (steady flow of water at no more than 120°C), 1.0 MPa (steam, air, gas, and oil at no more than 300°C).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ZD-BS-1/2B-W
ZD-BS-1B-W
ZD-BS-3/4B-W
ZD-S-1/2B-W
ZD-S-1B-W
ZD-S-3/4B-W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M1 Fascetta

1.98 €

1 7 giorni 1/2B(15A)Disponibile

3.33 €

1 7 giorni 1B(25A)Disponibile

2.51 €

1 8 giorni 3/4B(20A)Disponibile

2.56 €

1 12 giorni 1/2B(15A)NA

3.38 €

1 12 giorni 1B(25A)NA

3.82 €

1 Disponibile 12 giorni 3/4B(20A)NA

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco Attacco a presa
Materiale EN 1.0254 Equiv. Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Pressione di esercizio massima(MPa) 2.5
Liquido applicabile Acqua / Aria / Gas / Olio Trattamento superficie Zincatura a caldo Gamma di temperature di esercizio(°C) 0::80
Divisioni pressione di esercizio max Inferiore a 2.0Mpa Rivestimento interno in resina NA

Supporto tecnico