Raccordi ZD a T

Raccordi ZD a T
  • Sconto volumi elevati
Maximum operating pressure: 2.5 MPa (steady flow of water at no more than 120°C or below), 1.0 MPa (steam, air, gas, and oil at no more than 300°C).

[Features]
· For the ZD fitting, the screw portion of the screw-on malleable cast iron pipe fitting has been coated with a fluorine polymer resin (as a sealant) and heat cured.
· There are two types: White type and Komacoat type (see screw type malleable cast iron fitting).
· Application of sealant and winding of sealing tapes that can be troublesome in jointing work are not required and the piping man-hours can be reduced.
· They provide stable sealing performance.
· Prevents rusting of screws that are stored for long periods.
・※Koma coated items are produced to order.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ZD-BT-1/2B-W
ZD-BT-1B-W
ZD-BT-2B-W
ZD-BT-3/4B-W
ZD-BT-3B-W
ZD-BT-4B-W
ZD-BT-5B-W
ZD-BT-6B-W
ZD-BT-11/2B-W
ZD-BT-11/4B-W
ZD-BT-21/2B-W
ZD-T-1/2B-W
ZD-T-1B-W
ZD-T-2B-W
ZD-T-3/4B-W
ZD-T-11/2B-W
ZD-T-11/4B-W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M1 Fascetta

2.71 €

1 7 giorni 1/2B(15A)Disponibile

5.85 €

1 6 giorni 1B(25A)Disponibile

16.82 €

1 8 giorni 2B(50A)Disponibile

3.39 €

1 8 giorni 3/4B(20A)Disponibile

53.45 €

1 8 giorni 3B(80A)Disponibile

90.02 €

1 8 giorni 4B(100A)Disponibile

202.57 €

1 12 giorni 5B(125A)Disponibile

306.43 €

1 12 giorni 6B(150A)Disponibile

10.83 €

1 8 giorni 1 1/2B(40A)Disponibile

8.79 €

1 7 giorni 1 1/4B(32A)Disponibile

36.73 €

1 8 giorni 2 1/2B(65A)Disponibile

2.73 €

1 Disponibile 6 giorni 1/2B(15A)NA

5.21 €

1 6 giorni 1B(25A)NA

16.82 €

1 12 giorni 2B(50A)NA

3.47 €

1 Disponibile 12 giorni 3/4B(20A)NA

10.83 €

1 12 giorni 1 1/2B(40A)NA

8.79 €

1 12 giorni 1 1/4B(32A)NA

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco A T
Materiale EN 1.0254 Equiv. Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Pressione di esercizio massima(MPa) 2.5
Liquido applicabile Acqua / Aria / Gas / Olio Trattamento superficie Zincatura a caldo Gamma di temperature di esercizio(°C) 0::80
Divisioni pressione di esercizio max Inferiore a 2.0Mpa Rivestimento interno in resina NA

Supporto tecnico