Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M1 | Filettatura nominale M2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4.86 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 1B(25A) | 1/2B(15A) | |
4.96 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 1B(25A) | 3/4B(20A) | |
16.48 € | 1 | 12 giorni | 2B(50A) | 1/2B(15A) | ||
16.48 € | 1 | 7 giorni | 2B(50A) | 1B(25A) | ||
16.48 € | 1 | 12 giorni | 2B(50A) | 3/4B(20A) | ||
12.82 € | 1 | 8 giorni | 2B(50A) | 1 1/2B(40A) | ||
12.82 € | 1 | 12 giorni | 2B(50A) | 1 1/4B(32A) | ||
3.31 € | 1 | 12 giorni | 3/4B(20A) | 1/2B(15A) | ||
40.02 € | 1 | 12 giorni | 3B(80A) | 1/2B(15A) | ||
40.02 € | 1 | 12 giorni | 3B(80A) | 1B(25A) | ||
30.10 € | 1 | 8 giorni | 3B(80A) | 2B(50A) | ||
40.02 € | 1 | 12 giorni | 3B(80A) | 3/4B(20A) | ||
40.02 € | 1 | 12 giorni | 3B(80A) | 1 1/2B(40A) | ||
40.02 € | 1 | 12 giorni | 3B(80A) | 1 1/4B(32A) | ||
30.10 € | 1 | 8 giorni | 3B(80A) | 2 1/2B(65A) | ||
74.31 € | 1 | 12 giorni | 4B(100A) | 1/2B(15A) | ||
74.31 € | 1 | 12 giorni | 4B(100A) | 1B(25A) | ||
74.31 € | 1 | 12 giorni | 4B(100A) | 2B(50A) | ||
74.31 € | 1 | 12 giorni | 4B(100A) | 3/4B(20A) | ||
57.81 € | 1 | 12 giorni | 4B(100A) | 3B(80A) | ||
74.31 € | 1 | 12 giorni | 4B(100A) | 1 1/2B(40A) | ||
74.31 € | 1 | 12 giorni | 4B(100A) | 1 1/4B(32A) | ||
57.81 € | 1 | 12 giorni | 4B(100A) | 2 1/2B(65A) | ||
12.11 € | 1 | 12 giorni | 1 1/2B(40A) | 1/2B(15A) | ||
9.34 € | 1 | 8 giorni | 1 1/2B(40A) | 1B(25A) | ||
12.11 € | 1 | 12 giorni | 1 1/2B(40A) | 3/4B(20A) | ||
15.33 € | 1 | 8 giorni | 1 1/2B(40A) | 1 1/4B(32A) | ||
9.96 € | 1 | 12 giorni | 1 1/4B(32A) | 1/2B(15A) | ||
7.81 € | 1 | 12 giorni | 1 1/4B(32A) | 1B(25A) | ||
7.81 € | 1 | 12 giorni | 1 1/4B(32A) | 3/4B(20A) | ||
26.50 € | 1 | 12 giorni | 2 1/2B(65A) | 1/2B(15A) | ||
26.50 € | 1 | 8 giorni | 2 1/2B(65A) | 1B(25A) | ||
22.04 € | 1 | 8 giorni | 2 1/2B(65A) | 2B(50A) | ||
26.50 € | 1 | 12 giorni | 2 1/2B(65A) | 3/4B(20A) | ||
22.04 € | 1 | 8 giorni | 2 1/2B(65A) | 1 1/2B(40A) | ||
26.50 € | 1 | 12 giorni | 2 1/2B(65A) | 1 1/4B(32A) |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | Profilo attacco | Boccola |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | EN 1.0254 Equiv. | Filettatura di collegamento tipo M1 | R | Filettatura di collegamento tipo M2 | Rc |
Pressione di esercizio massima(MPa) | 2.5 | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Gas / Olio | Trattamento superficie | Zincatura a caldo |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | 0::80 | Divisioni pressione di esercizio max | Inferiore a 2.0Mpa | Rivestimento interno in resina | NA |
Fascetta | NA |
Configura
Proprietà di base
Filettatura nominale M1
Filettatura nominale M2
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali