Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
ZD-FU-1/2B-W |
ZD-FU-1B-W |
ZD-FU-2B-W |
ZD-FU-3/4B-W |
ZD-FU-3B-W |
ZD-FU-4B-W |
ZD-FU-11/2B-W |
ZD-FU-11/4B-W |
ZD-FU-21/2B-W |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M1 | |
---|---|---|---|---|---|
7.05 € | 1 | 12 giorni | 1/2B(15A) | ||
11.58 € | 1 | 12 giorni | 1B(25A) | ||
32.70 € | 1 | 12 giorni | 2B(50A) | ||
8.59 € | 1 | 12 giorni | 3/4B(20A) | ||
91.04 € | 1 | 12 giorni | 3B(80A) | ||
139.44 € | 1 | 12 giorni | 4B(100A) | ||
22.10 € | 1 | 12 giorni | 1 1/2B(40A) | ||
16.56 € | 1 | 12 giorni | 1 1/4B(32A) | ||
71.41 € | 1 | 12 giorni | 2 1/2B(65A) |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | Materiale | EN 1.0254 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Filettatura di collegamento tipo M1 | Rc | Pressione di esercizio massima(MPa) | 2.5 | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Gas / Olio |
Trattamento superficie | Zincatura a caldo | Gamma di temperature di esercizio(°C) | 0::80 | Divisioni pressione di esercizio max | Inferiore a 2.0Mpa |
Rivestimento interno in resina | NA |
Configura
Proprietà di base
Filettatura nominale M1
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali