• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Raccordo anticorrosione per estremità tubo, RCF-K, per collegamento attrezzature, prevenzione contatto tra metalli diversi, gomito per rubinetto dell'acqua

Raccordo anticorrosione per estremità tubo, RCF-K, per collegamento attrezzature, prevenzione contatto tra metalli diversi, gomito per rubinetto dell'acqua
  • Sconto volumi elevati

Anticorrosion fitting for tube ends. Malleable iron fitting with an incorporated resin core.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RCF-KZ-ZWL-1/2B
RCF-KZ-ZWL-1B
RCF-KZ-ZWL-3/4B
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Filettatura nominale M1 Gamma di temperature di esercizio
(°C)

9.56 €

Disponibile 10 giorni 1/2B(15A)0~40

15.72 €

Disponibile 10 giorni 1B(25A)0~40

10.81 €

Disponibile 10 giorni 3/4B(20A)0~40

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco Gomito
Materiale EN 1.0254 Equiv. Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Pressione di esercizio massima(MPa) 1
Liquido applicabile Acqua Trattamento superficie Rivestimento blu Divisioni pressione di esercizio max 1.0Mpa o inferiore
Rivestimento interno in resina Con (Rivestimento in resina epossidica)

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico