Anticorrosion fitting for tube ends. Malleable iron fitting with an incorporated resin core.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
RCF-KZ-ZWRL-1X3/4B |
RCF-KZ-ZWRL-3/4X1/2B |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Filettatura nominale M1 | Filettatura nominale M2 | Gamma di temperature di esercizio (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|
19.80 € | Disponibile | 12 giorni | 1B(25A) | 3/4B(20A) | 0~40 | |
14.68 € | Disponibile | 12 giorni | 3/4B(20A) | 1/2B(15A) | 0~40 |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | Profilo attacco | Gomito |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | EN 1.0254 Equiv. | Filettatura di collegamento tipo M1 | Rc | Filettatura di collegamento tipo M2 | Rc |
Pressione di esercizio massima(MPa) | 1 | Liquido applicabile | Acqua | Trattamento superficie | Rivestimento blu |
Divisioni pressione di esercizio max | 1.0Mpa o inferiore | Rivestimento interno in resina | Con (Rivestimento in resina epossidica) |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.