• Informiamo che a partire dal 29. Gennaio 2020 la produzione di alcuni nostri prodotti non sará piú in Cina, onde evitare casi di possibili contagi da Coronavirus. Ne consegue che per tali prodotti i tempi di consegna risultano piú lunghi.

Raccordo anticorrosione per estremità tubo, RCF-K, per collegamento attrezzature, prevenzione contatto tra metalli diversi, gomito riduttore con spallamento per rubinetto dell'acqua

Raccordo anticorrosione per estremità tubo, RCF-K, per collegamento attrezzature, prevenzione contatto tra metalli diversi, gomito riduttore con spallamento per rubinetto dell'acqua
  • Sconto volumi elevati

Anticorrosion fitting for tube ends. Malleable iron fitting with an incorporated resin core.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

RCF-KZ-ZWTL-3/4X1/2B

Codice componente
RCF-KZ-ZWTL-3/4X1/2B
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Gamma di temperature di esercizio
(°C)

16.81 €

Disponibile 11 giorni 0~40

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale Profilo attacco Gomiti con rondella
Materiale EN 1.0254 Equiv. Filettatura nominale M1 3/4B(20A) Filettatura nominale M2 1/2B(15A)
Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Filettatura di collegamento tipo M2 Rc Pressione di esercizio massima(MPa) 1
Liquido applicabile Acqua Trattamento superficie Rivestimento blu Divisioni pressione di esercizio max 1.0Mpa o inferiore
Rivestimento interno in resina Con (Rivestimento in resina epossidica)

Si trova sulla pagina di Raccordo anticorrosione per estremità tubo, RCF-K, per collegamento attrezzature, prevenzione contatto tra metalli diversi, gomito riduttore con spallamento per rubinetto dell'acqua, il codice articolo è il seguente: RCF-KZ-ZWTL-3/4X1/2B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RCF-KZ-ZWTL-3/4X1/2B.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico