Raccordo anticorrosione per estremità tubo, RCF-K, per collegamento attrezzature, per usi generici, nipplo BC (bronzo)

Raccordo anticorrosione per estremità tubo, RCF-K, per collegamento attrezzature, per usi generici, nipplo BC (bronzo)
Anticorrosion fitting for tube ends. Malleable iron fitting with an incorporated resin core.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RCF-K-BNI-3/4B
RCF-K-BNI-11/4B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M1

17.69 €

1 12 giorni 3/4B(20A)

35.09 €

1 12 giorni 1 1/4B(32A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco Nipplo
Materiale Bronzo Filettatura di collegamento tipo M1 R Pressione di esercizio massima(MPa) 1
Liquido applicabile Acqua Trattamento superficie Rivestimento blu Gamma di temperature di esercizio(°C) 0::40
Divisioni pressione di esercizio max 1.0Mpa o inferiore Rivestimento interno in resina Con (Rivestimento in resina epossidica)

Supporto tecnico