Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
RCF-K-P-1/2B |
RCF-K-P-1B |
RCF-K-P-2B |
RCF-K-P-3/4B |
RCF-K-P-3B |
RCF-K-P-4B |
RCF-K-P-11/2B |
RCF-K-P-11/4B |
RCF-K-P-21/2B |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M1 | |
---|---|---|---|---|---|
4.76 € | 1 | 12 giorni | 1/2B(15A) | ||
5.38 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 1B(25A) | |
12.50 € | 1 | 12 giorni | 2B(50A) | ||
4.87 € | 1 | 12 giorni | 3/4B(20A) | ||
29.77 € | 1 | 12 giorni | 3B(80A) | ||
50.92 € | 1 | 12 giorni | 4B(100A) | ||
7.32 € 5.05 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 1 1/2B(40A) | ||
7.47 € | 1 | 12 giorni | 1 1/4B(32A) | ||
22.11 € | 1 | 12 giorni | 2 1/2B(65A) |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Passo (Terminale) | Profilo attacco | Attacco a spina |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | EN 1.0254 Equiv. | Filettatura di collegamento tipo M1 | R | Pressione di esercizio massima(MPa) | 1 |
Liquido applicabile | Acqua | Trattamento superficie | Rivestimento blu | Gamma di temperature di esercizio(°C) | 0::40 |
Divisioni pressione di esercizio max | 1.0Mpa o inferiore | Rivestimento interno in resina | Con (Rivestimento in resina epossidica) |
Configura
Stock
Proprietà di base
Filettatura nominale M1
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali