Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M1 | Liquido applicabile | Trattamento superficie | Fascetta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.14 € | 1 | 12 giorni | 1/2B(15A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | [Zincatura] Zincatura a caldo | Disponibile | ||
4.51 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 1B(25A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | [Zincatura] Zincatura a caldo | Disponibile | |
13.73 € | 1 | 12 giorni | 2B(50A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | [Zincatura] Zincatura a caldo | Disponibile | ||
3.35 € | 1 | 12 giorni | 3/4B(20A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | [Zincatura] Zincatura a caldo | Disponibile | ||
39.54 € | 1 | 12 giorni | 3B(80A) | Acqua / Aria / Vapore / Olio | NA | Disponibile | ||
70.62 € | 1 | 12 giorni | 3B(80A) | Acqua | [Rivestimento in resina] Rivestimento in resina epossidica | Disponibile | ||
39.54 € | 1 | 12 giorni | 3B(80A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | [Zincatura] Zincatura a caldo | Disponibile | ||
67.68 € | 1 | 12 giorni | 4B(100A) | Acqua / Aria / Vapore / Olio | NA | Disponibile | ||
86.40 € | 1 | 12 giorni | 4B(100A) | Acqua | [Rivestimento in resina] Rivestimento in resina epossidica | Disponibile | ||
67.68 € | 1 | 12 giorni | 4B(100A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | [Zincatura] Zincatura a caldo | Disponibile | ||
160.82 € | 1 | 12 giorni | 5B(125A) | Acqua / Aria / Vapore / Olio | NA | Disponibile | ||
210.44 € | 1 | 12 giorni | 5B(125A) | Acqua | [Rivestimento in resina] Rivestimento in resina epossidica | Disponibile | ||
148.27 € | 1 | 12 giorni | 5B(125A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | [Zincatura] Zincatura a caldo | Disponibile | ||
243.93 € | 1 | 12 giorni | 6B(150A) | Acqua / Aria / Vapore / Olio | NA | Disponibile | ||
360.39 € | 1 | 12 giorni | 6B(150A) | Acqua | [Rivestimento in resina] Rivestimento in resina epossidica | Disponibile | ||
224.90 € | 1 | 12 giorni | 6B(150A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | [Zincatura] Zincatura a caldo | Disponibile | ||
9.23 € | 1 | 12 giorni | 1 1/2B(40A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | [Zincatura] Zincatura a caldo | Disponibile | ||
6.96 € | 1 | 12 giorni | 1 1/4B(32A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | [Zincatura] Zincatura a caldo | Disponibile | ||
27.56 € | 1 | 12 giorni | 2 1/2B(65A) | Acqua / Aria / Vapore / Olio | NA | Disponibile | ||
53.13 € | 1 | 12 giorni | 2 1/2B(65A) | Acqua | [Rivestimento in resina] Rivestimento in resina epossidica | Disponibile | ||
27.71 € | 1 | 12 giorni | 2 1/2B(65A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | [Zincatura] Zincatura a caldo | Disponibile | ||
3.14 € | 1 | 8 giorni | 1/2B(15A) | Acqua / Aria / Vapore / Olio | NA | NA | ||
5.60 € | 1 | 8 giorni | 1/2B(15A) | Acqua | [Rivestimento in resina] Rivestimento in resina epossidica | NA | ||
3.33 € | 1 | 8 giorni | 1/2B(15A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | [Zincatura] Zincatura a caldo | NA | ||
3.63 € | 1 | 8 giorni | 1/4B(8A) | Acqua / Aria / Vapore / Olio | NA | NA | ||
3.74 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1/4B(8A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | [Zincatura] Zincatura a caldo | NA | |
4.17 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1/8B(6A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | [Zincatura] Zincatura a caldo | NA | |
4.51 € | 1 | 8 giorni | 1B(25A) | Acqua / Aria / Vapore / Olio | NA | NA | ||
8.85 € | 1 | 8 giorni | 1B(25A) | Acqua | [Rivestimento in resina] Rivestimento in resina epossidica | NA | ||
5.76 € | 1 | 6 giorni | 1B(25A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | [Zincatura] Zincatura a caldo | NA | ||
13.73 € | 1 | 8 giorni | 2B(50A) | Acqua / Aria / Vapore / Olio | NA | NA | ||
24.74 € | 1 | 8 giorni | 2B(50A) | Acqua | [Rivestimento in resina] Rivestimento in resina epossidica | NA | ||
15.09 € | 1 | 7 giorni | 2B(50A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | [Zincatura] Zincatura a caldo | NA | ||
3.35 € | 1 | 7 giorni | 3/4B(20A) | Acqua / Aria / Vapore / Olio | NA | NA | ||
5.98 € | 1 | 8 giorni | 3/4B(20A) | Acqua | [Rivestimento in resina] Rivestimento in resina epossidica | NA | ||
3.35 € | 1 | 7 giorni | 3/4B(20A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | [Zincatura] Zincatura a caldo | NA | ||
9.23 € | 1 | 8 giorni | 1 1/2B(40A) | Acqua / Aria / Vapore / Olio | NA | NA | ||
17.71 € | 1 | 8 giorni | 1 1/2B(40A) | Acqua | [Rivestimento in resina] Rivestimento in resina epossidica | NA | ||
9.33 € | 1 | 7 giorni | 1 1/2B(40A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | [Zincatura] Zincatura a caldo | NA | ||
6.96 € | 1 | 8 giorni | 1 1/4B(32A) | Acqua / Aria / Vapore / Olio | NA | NA | ||
13.43 € | 1 | 8 giorni | 1 1/4B(32A) | Acqua | [Rivestimento in resina] Rivestimento in resina epossidica | NA | ||
6.98 € | 1 | 8 giorni | 1 1/4B(32A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | [Zincatura] Zincatura a caldo | NA |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | Profilo attacco | Gomito a 45° |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | EN 1.0254 Equiv. | Filettatura di collegamento tipo M1 | Rc | Pressione di esercizio massima(MPa) | 2.5 |
Divisioni pressione di esercizio max | Inferiore a 2.0Mpa | Rivestimento interno in resina | NA |
Configura
Proprietà di base
Filettatura nominale M1
Liquido applicabile
Trattamento superficie
Fascetta
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali