Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M1 | Liquido applicabile | Fascetta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 € | 1 | 8 giorni | 1/2B(15A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | Disponibile | ||
2.40 € | 1 | 8 giorni | 1B(25A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | Disponibile | ||
7.53 € | 1 | 8 giorni | 2B(50A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | Disponibile | ||
1.37 € | 1 | 8 giorni | 3/4B(20A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | Disponibile | ||
23.87 € | 1 | 12 giorni | 3B(80A) | Acqua / Aria / Vapore / Olio | Disponibile | ||
47.07 € | 1 | 12 giorni | 3B(80A) | Acqua | Disponibile | ||
23.87 € | 1 | 12 giorni | 3B(80A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | Disponibile | ||
39.98 € | 1 | 12 giorni | 4B(100A) | Acqua / Aria / Vapore / Olio | Disponibile | ||
71.97 € | 1 | 12 giorni | 4B(100A) | Acqua | Disponibile | ||
39.98 € | 1 | 12 giorni | 4B(100A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | Disponibile | ||
99.59 € | 1 | 12 giorni | 5B(125A) | Acqua / Aria / Vapore / Olio | Disponibile | ||
146.75 € | 1 | 12 giorni | 5B(125A) | Acqua | Disponibile | ||
89.99 € | 1 | 12 giorni | 5B(125A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | Disponibile | ||
137.61 € | 1 | 12 giorni | 6B(150A) | Acqua / Aria / Vapore / Olio | Disponibile | ||
199.44 € | 1 | 12 giorni | 6B(150A) | Acqua | Disponibile | ||
124.34 € | 1 | 12 giorni | 6B(150A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | Disponibile | ||
5.14 € | 1 | 8 giorni | 1 1/2B(40A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | Disponibile | ||
4.30 € | 1 | 8 giorni | 1 1/4B(32A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | Disponibile | ||
16.14 € | 1 | 8 giorni | 2 1/2B(65A) | Acqua / Aria / Vapore / Olio | Disponibile | ||
29.99 € | 1 | 12 giorni | 2 1/2B(65A) | Acqua | Disponibile | ||
16.14 € | 1 | 12 giorni | 2 1/2B(65A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | Disponibile | ||
1.00 € | 1 | 7 giorni | 1/2B(15A) | Acqua / Aria / Vapore / Olio | NA | ||
2.01 € | 1 | 8 giorni | 1/2B(15A) | Acqua | NA | ||
1.00 € | 1 | 6 giorni | 1/2B(15A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | NA | ||
2.29 € | 1 | 7 giorni | 1/4B(8A) | Acqua / Aria / Vapore / Olio | NA | ||
1.98 € | 1 | 7 giorni | 1/4B(8A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | NA | ||
1.98 € | 1 | 8 giorni | 1/8B(6A) | Acqua / Aria / Vapore / Olio | NA | ||
1.98 € | 1 | 7 giorni | 1/8B(6A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | NA | ||
2.44 € | 1 | 8 giorni | 1B(25A) | Acqua / Aria / Vapore / Olio | NA | ||
4.11 € | 1 | 7 giorni | 1B(25A) | Acqua | NA | ||
2.40 € | 1 | 7 giorni | 1B(25A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | NA | ||
7.53 € | 1 | 7 giorni | 2B(50A) | Acqua / Aria / Vapore / Olio | NA | ||
13.87 € | 1 | 8 giorni | 2B(50A) | Acqua | NA | ||
7.53 € | 1 | 7 giorni | 2B(50A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | NA | ||
1.37 € | 1 | 7 giorni | 3/4B(20A) | Acqua / Aria / Vapore / Olio | NA | ||
2.65 € | 1 | 8 giorni | 3/4B(20A) | Acqua | NA | ||
1.37 € | 1 | 6 giorni | 3/4B(20A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | NA | ||
1.98 € | 1 | 7 giorni | 3/8B(10A) | Acqua / Aria / Vapore / Olio | NA | ||
1.98 € | 1 | 6 giorni | 3/8B(10A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | NA | ||
5.14 € | 1 | 7 giorni | 1 1/2B(40A) | Acqua / Aria / Vapore / Olio | NA | ||
9.17 € | 1 | 8 giorni | 1 1/2B(40A) | Acqua | NA | ||
5.14 € | 1 | 6 giorni | 1 1/2B(40A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | NA | ||
4.30 € | 1 | 8 giorni | 1 1/4B(32A) | Acqua / Aria / Vapore / Olio | NA | ||
7.58 € | 1 | 8 giorni | 1 1/4B(32A) | Acqua | NA | ||
4.30 € | 1 | 7 giorni | 1 1/4B(32A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | NA |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | Profilo attacco | Gomito |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | EN 1.0254 Equiv. | Filettatura di collegamento tipo M1 | Rc | Pressione di esercizio massima(MPa) | 2.5 |
Trattamento superficie | Zincatura a caldo | Divisioni pressione di esercizio max | Inferiore a 2.0Mpa | Rivestimento interno in resina | NA |
Configura
Proprietà di base
Filettatura nominale M1
Liquido applicabile
Fascetta
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali