Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M1 | Liquido applicabile | Trattamento superficie | Fascetta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.99 € | 1 | 12 giorni | 3B(80A) | Acqua / Aria / Vapore / Olio | NA | Disponibile | ||
49.07 € | 1 | 12 giorni | 3B(80A) | Acqua | [Rivestimento in resina] Rivestimento in resina epossidica | Disponibile | ||
20.17 € | 1 | 12 giorni | 3B(80A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | [Zincatura] Zincatura a caldo | Disponibile | ||
41.10 € | 1 | 12 giorni | 4B(100A) | Acqua / Aria / Vapore / Olio | NA | Disponibile | ||
98.02 € | 1 | 12 giorni | 4B(100A) | Acqua | [Rivestimento in resina] Rivestimento in resina epossidica | Disponibile | ||
42.37 € | 1 | 12 giorni | 4B(100A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | [Zincatura] Zincatura a caldo | Disponibile | ||
93.39 € | 1 | 12 giorni | 5B(125A) | Acqua / Aria / Vapore / Olio | NA | Disponibile | ||
126.10 € | 1 | 12 giorni | 5B(125A) | Acqua | [Rivestimento in resina] Rivestimento in resina epossidica | Disponibile | ||
93.39 € | 1 | 12 giorni | 5B(125A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | [Zincatura] Zincatura a caldo | Disponibile | ||
95.23 € | 1 | 12 giorni | 6B(150A) | Acqua / Aria / Vapore / Olio | NA | Disponibile | ||
161.21 € | 1 | 12 giorni | 6B(150A) | Acqua | [Rivestimento in resina] Rivestimento in resina epossidica | Disponibile | ||
106.66 € | 1 | 12 giorni | 6B(150A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | [Zincatura] Zincatura a caldo | Disponibile | ||
13.57 € | 1 | 12 giorni | 2 1/2B(65A) | Acqua / Aria / Vapore / Olio | NA | Disponibile | ||
38.58 € | 1 | 12 giorni | 2 1/2B(65A) | Acqua | [Rivestimento in resina] Rivestimento in resina epossidica | Disponibile | ||
16.43 € | 1 | 12 giorni | 2 1/2B(65A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | [Zincatura] Zincatura a caldo | Disponibile | ||
2.40 € | 1 | 8 giorni | 1/2B(15A) | Acqua / Aria / Vapore / Olio | NA | NA | ||
7.89 € | 1 | 8 giorni | 1/2B(15A) | Acqua | [Rivestimento in resina] Rivestimento in resina epossidica | NA | ||
2.62 € | 1 | 8 giorni | 1/2B(15A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | [Zincatura] Zincatura a caldo | NA | ||
3.59 € | 1 | 8 giorni | 1B(25A) | Acqua / Aria / Vapore / Olio | NA | NA | ||
11.56 € | 1 | 8 giorni | 1B(25A) | Acqua | [Rivestimento in resina] Rivestimento in resina epossidica | NA | ||
3.41 € | 1 | 7 giorni | 1B(25A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | [Zincatura] Zincatura a caldo | NA | ||
8.03 € | 1 | 8 giorni | 2B(50A) | Acqua / Aria / Vapore / Olio | NA | NA | ||
25.15 € | 1 | 8 giorni | 2B(50A) | Acqua | [Rivestimento in resina] Rivestimento in resina epossidica | NA | ||
7.87 € | 1 | 8 giorni | 2B(50A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | [Zincatura] Zincatura a caldo | NA | ||
3.11 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 3/4B(20A) | Acqua / Aria / Vapore / Olio | NA | NA | |
8.65 € | 1 | 8 giorni | 3/4B(20A) | Acqua | [Rivestimento in resina] Rivestimento in resina epossidica | NA | ||
2.72 € | 1 | 8 giorni | 3/4B(20A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | [Zincatura] Zincatura a caldo | NA | ||
2.86 € | 1 | 8 giorni | 3/8B(10A) | Acqua / Aria / Vapore / Olio | NA | NA | ||
3.02 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 3/8B(10A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | [Zincatura] Zincatura a caldo | NA | |
5.98 € | 1 | 8 giorni | 1 1/2B(40A) | Acqua / Aria / Vapore / Olio | NA | NA | ||
19.33 € | 1 | 8 giorni | 1 1/2B(40A) | Acqua | [Rivestimento in resina] Rivestimento in resina epossidica | NA | ||
5.66 € | 1 | 7 giorni | 1 1/2B(40A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | [Zincatura] Zincatura a caldo | NA | ||
5.17 € | 1 | 8 giorni | 1 1/4B(32A) | Acqua / Aria / Vapore / Olio | NA | NA | ||
15.47 € | 1 | 8 giorni | 1 1/4B(32A) | Acqua | [Rivestimento in resina] Rivestimento in resina epossidica | NA | ||
4.89 € | 1 | 6 giorni | 1 1/4B(32A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | [Zincatura] Zincatura a caldo | NA |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Passo (Terminale) | Profilo attacco | Tappo |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Ghisa malleabile a cuore nero (JIS-FCMB27-05) | Filettatura di collegamento tipo M1 | Rc | Pressione di esercizio massima(MPa) | 2.5 |
Divisioni pressione di esercizio max | Inferiore a 2.0Mpa | Rivestimento interno in resina | NA |
Configura
Proprietà di base
Filettatura nominale M1
Liquido applicabile
Trattamento superficie
Fascetta
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali