Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M1 | Liquido applicabile | Trattamento superficie | Fascetta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.40 € | 1 | 12 giorni | 1/2B(15A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | [Zincatura] Zincatura a caldo | Disponibile | ||
13.73 € | 1 | 12 giorni | 1B(25A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | [Zincatura] Zincatura a caldo | Disponibile | ||
31.31 € | 1 | 12 giorni | 2B(50A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | [Zincatura] Zincatura a caldo | Disponibile | ||
8.70 € | 1 | 12 giorni | 3/4B(20A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | [Zincatura] Zincatura a caldo | Disponibile | ||
95.53 € | 1 | 12 giorni | 3B(80A) | Acqua / Aria / Vapore / Olio | NA | Disponibile | ||
173.29 € | 1 | 12 giorni | 3B(80A) | Acqua | [Rivestimento in resina] Rivestimento in resina epossidica | Disponibile | ||
95.53 € | 1 | 12 giorni | 3B(80A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | [Zincatura] Zincatura a caldo | Disponibile | ||
104.94 € | 1 | 12 giorni | 4B(100A) | Acqua / Aria / Vapore / Olio | NA | Disponibile | ||
265.05 € | 1 | 12 giorni | 4B(100A) | Acqua | [Rivestimento in resina] Rivestimento in resina epossidica | Disponibile | ||
100.13 € | 1 | 12 giorni | 4B(100A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | [Zincatura] Zincatura a caldo | Disponibile | ||
27.56 € | 1 | 6 giorni | 1 1/2B(40A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | [Zincatura] Zincatura a caldo | Disponibile | ||
21.41 € | 1 | 12 giorni | 1 1/4B(32A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | [Zincatura] Zincatura a caldo | Disponibile | ||
69.33 € | 1 | 12 giorni | 2 1/2B(65A) | Acqua / Aria / Vapore / Olio | NA | Disponibile | ||
121.57 € | 1 | 12 giorni | 2 1/2B(65A) | Acqua | [Rivestimento in resina] Rivestimento in resina epossidica | Disponibile | ||
69.33 € | 1 | 12 giorni | 2 1/2B(65A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | [Zincatura] Zincatura a caldo | Disponibile | ||
8.40 € | 1 | 8 giorni | 1/2B(15A) | Acqua / Aria / Vapore / Olio | NA | NA | ||
20.93 € | 1 | 12 giorni | 1/2B(15A) | Acqua | [Rivestimento in resina] Rivestimento in resina epossidica | NA | ||
8.40 € | 1 | 8 giorni | 1/2B(15A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | [Zincatura] Zincatura a caldo | NA | ||
13.73 € | 1 | 8 giorni | 1B(25A) | Acqua / Aria / Vapore / Olio | NA | NA | ||
34.94 € | 1 | 12 giorni | 1B(25A) | Acqua | [Rivestimento in resina] Rivestimento in resina epossidica | NA | ||
31.31 € | 1 | 8 giorni | 2B(50A) | Acqua / Aria / Vapore / Olio | NA | NA | ||
78.82 € | 1 | 12 giorni | 2B(50A) | Acqua | [Rivestimento in resina] Rivestimento in resina epossidica | NA | ||
31.31 € | 1 | 8 giorni | 2B(50A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | [Zincatura] Zincatura a caldo | NA | ||
8.70 € | 1 | 8 giorni | 3/4B(20A) | Acqua / Aria / Vapore / Olio | NA | NA | ||
22.44 € | 1 | 12 giorni | 3/4B(20A) | Acqua | [Rivestimento in resina] Rivestimento in resina epossidica | NA | ||
10.50 € | 1 | 8 giorni | 3/4B(20A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | [Zincatura] Zincatura a caldo | NA | ||
95.53 € | 1 | 8 giorni | 3B(80A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | [Zincatura] Zincatura a caldo | NA | ||
101.21 € | 1 | 12 giorni | 4B(100A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | [Zincatura] Zincatura a caldo | NA | ||
27.56 € | 1 | 8 giorni | 1 1/2B(40A) | Acqua / Aria / Vapore / Olio | NA | NA | ||
69.83 € | 1 | 12 giorni | 1 1/2B(40A) | Acqua | [Rivestimento in resina] Rivestimento in resina epossidica | NA | ||
27.56 € | 1 | 8 giorni | 1 1/2B(40A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | [Zincatura] Zincatura a caldo | NA | ||
21.41 € | 1 | 8 giorni | 1 1/4B(32A) | Acqua / Aria / Vapore / Olio | NA | NA | ||
50.73 € | 1 | 12 giorni | 1 1/4B(32A) | Acqua | [Rivestimento in resina] Rivestimento in resina epossidica | NA | ||
21.41 € | 1 | 8 giorni | 1 1/4B(32A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | [Zincatura] Zincatura a caldo | NA | ||
69.33 € | 1 | 8 giorni | 2 1/2B(65A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | [Zincatura] Zincatura a caldo | NA |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | Profilo attacco | A croce |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | EN 1.0254 Equiv. | Filettatura di collegamento tipo M1 | Rc | Pressione di esercizio massima(MPa) | 2.5 |
Divisioni pressione di esercizio max | Inferiore a 2.0Mpa | Rivestimento interno in resina | NA |
Configura
Proprietà di base
Filettatura nominale M1
Liquido applicabile
Trattamento superficie
Fascetta
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali