Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M1 | Filettatura nominale M2 | Liquido applicabile | Trattamento superficie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.43 € | 1 | 8 giorni | 1/2B(15A) | 1/2B(15A) | Acqua / Aria / Vapore / Olio | NA | ||
8.78 € | 1 | 8 giorni | 1/2B(15A) | 1/2B(15A) | Acqua | [Rivestimento in resina] Rivestimento in resina epossidica | ||
2.61 € | 1 | 8 giorni | 1/2B(15A) | 1/2B(15A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | [Zincatura] Zincatura a caldo | ||
2.96 € | 1 | 8 giorni | 1/4B(8A) | 1/4B(8A) | Acqua / Aria / Vapore / Olio | NA | ||
3.06 € | 1 | 6 giorni | 1/4B(8A) | 1/4B(8A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | [Zincatura] Zincatura a caldo | ||
2.96 € | 1 | 8 giorni | 1/8B(6A) | 1/8B(6A) | Acqua / Aria / Vapore / Olio | NA | ||
2.96 € | 1 | 8 giorni | 1/8B(6A) | 1/8B(6A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | [Zincatura] Zincatura a caldo | ||
4.30 € | 1 | 8 giorni | 1B(25A) | 1B(25A) | Acqua / Aria / Vapore / Olio | NA | ||
12.75 € | 1 | 8 giorni | 1B(25A) | 1B(25A) | Acqua | [Rivestimento in resina] Rivestimento in resina epossidica | ||
4.30 € | 1 | 7 giorni | 1B(25A) | 1B(25A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | [Zincatura] Zincatura a caldo | ||
12.85 € | 1 | 8 giorni | 2B(50A) | 2B(50A) | Acqua / Aria / Vapore / Olio | NA | ||
30.47 € | 1 | 12 giorni | 2B(50A) | 2B(50A) | Acqua | [Rivestimento in resina] Rivestimento in resina epossidica | ||
12.85 € | 1 | 8 giorni | 2B(50A) | 2B(50A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | [Zincatura] Zincatura a caldo | ||
2.63 € | 1 | 8 giorni | 3/4B(20A) | 3/4B(20A) | Acqua / Aria / Vapore / Olio | NA | ||
9.32 € | 1 | 8 giorni | 3/4B(20A) | 3/4B(20A) | Acqua | [Rivestimento in resina] Rivestimento in resina epossidica | ||
2.83 € | 1 | 7 giorni | 3/4B(20A) | 3/4B(20A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | [Zincatura] Zincatura a caldo | ||
2.96 € | 1 | 8 giorni | 3/8B(10A) | 3/8B(10A) | Acqua / Aria / Vapore / Olio | NA | ||
3.06 € | 1 | 8 giorni | 3/8B(10A) | 3/8B(10A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | [Zincatura] Zincatura a caldo | ||
43.51 € | 1 | 12 giorni | 3B(80A) | 3B(80A) | Acqua / Aria / Vapore / Olio | NA | ||
43.51 € | 1 | 8 giorni | 3B(80A) | 3B(80A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | [Zincatura] Zincatura a caldo | ||
81.67 € | 1 | 12 giorni | 4B(100A) | 4B(100A) | Acqua / Aria / Vapore / Olio | NA | ||
81.67 € | 1 | 8 giorni | 4B(100A) | 4B(100A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | [Zincatura] Zincatura a caldo | ||
8.85 € | 1 | 8 giorni | 1 1/2B(40A) | 1 1/2B(40A) | Acqua / Aria / Vapore / Olio | NA | ||
22.80 € | 1 | 12 giorni | 1 1/2B(40A) | 1 1/2B(40A) | Acqua | [Rivestimento in resina] Rivestimento in resina epossidica | ||
9.34 € | 1 | 7 giorni | 1 1/2B(40A) | 1 1/2B(40A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | [Zincatura] Zincatura a caldo | ||
6.68 € | 1 | 8 giorni | 1 1/4B(32A) | 1 1/4B(32A) | Acqua / Aria / Vapore / Olio | NA | ||
18.30 € | 1 | 12 giorni | 1 1/4B(32A) | 1 1/4B(32A) | Acqua | [Rivestimento in resina] Rivestimento in resina epossidica | ||
7.06 € | 1 | 8 giorni | 1 1/4B(32A) | 1 1/4B(32A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | [Zincatura] Zincatura a caldo | ||
27.75 € | 1 | 12 giorni | 2 1/2B(65A) | 2 1/2B(65A) | Acqua / Aria / Vapore / Olio | NA | ||
27.75 € | 1 | 8 giorni | 2 1/2B(65A) | 2 1/2B(65A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | [Zincatura] Zincatura a caldo |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | Profilo attacco | Raccordo a gomito maschio/femmina |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Ghisa malleabile a cuore nero (JIS-FCMB27-05) | Filettatura di collegamento tipo M1 | Rc | Filettatura di collegamento tipo M2 | R |
Pressione di esercizio massima(MPa) | 2.5 | Divisioni pressione di esercizio max | Inferiore a 2.0Mpa | Rivestimento interno in resina | NA |
Fascetta | Disponibile |
Configura
Proprietà di base
Filettatura nominale M1
Filettatura nominale M2
Liquido applicabile
Trattamento superficie
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali