Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M1 | Liquido applicabile | Fascetta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.57 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1/2B(15A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | Disponibile | |
2.61 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1B(25A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | Disponibile | |
7.05 € | 1 | 8 giorni | 2B(50A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | Disponibile | ||
1.87 € | 1 | 8 giorni | 3/4B(20A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | Disponibile | ||
21.09 € | 1 | 12 giorni | 3B(80A) | Acqua / Aria / Vapore / Olio | Disponibile | ||
34.42 € | 1 | 12 giorni | 3B(80A) | Acqua | Disponibile | ||
21.09 € | 1 | 12 giorni | 3B(80A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | Disponibile | ||
35.14 € | 1 | 12 giorni | 4B(100A) | Acqua / Aria / Vapore / Olio | Disponibile | ||
61.34 € | 1 | 12 giorni | 4B(100A) | Acqua | Disponibile | ||
42.34 € | 1 | 12 giorni | 4B(100A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | Disponibile | ||
75.15 € | 1 | 12 giorni | 5B(125A) | Acqua / Aria / Vapore / Olio | Disponibile | ||
83.39 € | 1 | 12 giorni | 5B(125A) | Acqua | Disponibile | ||
75.15 € | 1 | 12 giorni | 5B(125A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | Disponibile | ||
103.24 € | 1 | 12 giorni | 6B(150A) | Acqua / Aria / Vapore / Olio | Disponibile | ||
114.56 € | 1 | 12 giorni | 6B(150A) | Acqua | Disponibile | ||
103.24 € | 1 | 12 giorni | 6B(150A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | Disponibile | ||
4.67 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1 1/2B(40A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | Disponibile | |
3.70 € | 1 | 8 giorni | 1 1/4B(32A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | Disponibile | ||
14.18 € | 1 | 12 giorni | 2 1/2B(65A) | Acqua / Aria / Vapore / Olio | Disponibile | ||
26.24 € | 1 | 12 giorni | 2 1/2B(65A) | Acqua | Disponibile | ||
14.34 € | 1 | 12 giorni | 2 1/2B(65A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | Disponibile | ||
1.57 € | 1 | 8 giorni | 1/2B(15A) | Acqua / Aria / Vapore / Olio | NA | ||
3.14 € | 1 | 8 giorni | 1/2B(15A) | Acqua | NA | ||
1.48 € | 1 | 7 giorni | 1/2B(15A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | NA | ||
2.18 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1/4B(8A) | Acqua / Aria / Vapore / Olio | NA | |
2.09 € | 1 | 6 giorni | 1/4B(8A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | NA | ||
2.10 € | 1 | 8 giorni | 1/8B(6A) | Acqua / Aria / Vapore / Olio | NA | ||
2.06 € | 1 | 8 giorni | 1/8B(6A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | NA | ||
2.82 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1B(25A) | Acqua / Aria / Vapore / Olio | NA | |
4.51 € | 1 | 8 giorni | 1B(25A) | Acqua | NA | ||
2.47 € | 1 | 7 giorni | 1B(25A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | NA | ||
6.68 € | 1 | 7 giorni | 2B(50A) | Acqua / Aria / Vapore / Olio | NA | ||
12.45 € | 1 | 8 giorni | 2B(50A) | Acqua | NA | ||
6.68 € | 1 | 7 giorni | 2B(50A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | NA | ||
2.08 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 3/4B(20A) | Acqua / Aria / Vapore / Olio | NA | |
3.63 € | 1 | 8 giorni | 3/4B(20A) | Acqua | NA | ||
1.77 € | 1 | 7 giorni | 3/4B(20A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | NA | ||
2.09 € | 1 | 8 giorni | 3/8B(10A) | Acqua / Aria / Vapore / Olio | NA | ||
2.09 € | 1 | 8 giorni | 3/8B(10A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | NA | ||
4.42 € | 1 | 8 giorni | 1 1/2B(40A) | Acqua / Aria / Vapore / Olio | NA | ||
8.12 € | 1 | 8 giorni | 1 1/2B(40A) | Acqua | NA | ||
4.42 € | 1 | 8 giorni | 1 1/2B(40A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | NA | ||
3.70 € | 1 | 7 giorni | 1 1/4B(32A) | Acqua / Aria / Vapore / Olio | NA | ||
7.24 € | 1 | 8 giorni | 1 1/4B(32A) | Acqua | NA | ||
3.50 € | 1 | 7 giorni | 1 1/4B(32A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | NA |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | Profilo attacco | Attacco a presa |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | EN 1.0254 Equiv. | Filettatura di collegamento tipo M1 | Rc | Pressione di esercizio massima(MPa) | 2.5 |
Trattamento superficie | Zincatura a caldo | Divisioni pressione di esercizio max | Inferiore a 2.0Mpa | Rivestimento interno in resina | NA |
Configura
Proprietà di base
Filettatura nominale M1
Liquido applicabile
Fascetta
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali