Codice articolo del costruttore: T-1B-B
Marca: RIKEN
Prezzo: 3.50 €
Tempi di consegna: 8 giorni
Filettatura nominale M1: 1B(25A)
Liquido applicabile: Acqua / Aria / Vapore / Olio
Trattamento superficie: NA
Fascetta: NA
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
T-1B-B
Codice componente
|
---|
T-1B-B |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M1 | Liquido applicabile | Trattamento superficie | Fascetta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.50 € | 1 | 8 giorni | 1B(25A) | Acqua / Aria / Vapore / Olio | NA | NA |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | Profilo attacco | A T |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | EN 1.0254 Equiv. | Filettatura di collegamento tipo M1 | Rc | Pressione di esercizio massima(MPa) | 2.5 |
Divisioni pressione di esercizio max | Inferiore a 2.0Mpa | Rivestimento interno in resina | NA |
Si trova sulla pagina di Raccordo per tubi in acciaio, raccordo per tubi a vite, raccordi a T, il codice articolo è il seguente: T-1B-B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto T-1B-B.
Configura
Proprietà di base
Liquido applicabile
Tipo
Filettatura nominale M1
Trattamento superficie
Fascetta
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
BT-1B-W |
BT-21/2B-B |
BT-21/2B-C |
T-1B-C |
T-1B-W |
T-2B-B |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Filettatura nominale M1 | Liquido applicabile | Trattamento superficie | Fascetta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.92 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1B(25A) | Olio / Aria / Acqua / Gas | [Zincatura] Zincatura a caldo | Disponibile | |
26.42 € | 1 | 12 giorni | 2 1/2B(65A) | Olio / Aria / Acqua / Vapore | NA | Disponibile | ||
48.18 € | 1 | 12 giorni | 2 1/2B(65A) | Acqua | [Rivestimento in resina] Rivestimento in resina epossidica | Disponibile | ||
6.29 € | 1 | 8 giorni | 1B(25A) | Acqua | [Rivestimento in resina] Rivestimento in resina epossidica | NA | ||
3.50 € | 1 | 7 giorni | 1B(25A) | Olio / Aria / Acqua / Gas | [Zincatura] Zincatura a caldo | NA | ||
11.39 € | 1 | 8 giorni | 2B(50A) | Olio / Aria / Acqua / Vapore | NA | NA |