Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M1 | Liquido applicabile | Trattamento superficie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.01 € | 1 | 7 giorni | 1/2B(15A) | Acqua / Aria / Vapore / Olio | NA | ||
12.45 € | 1 | 8 giorni | 1/2B(15A) | Acqua | [Rivestimento in resina] Rivestimento in resina epossidica | ||
6.01 € | 1 | 8 giorni | 1/2B(15A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | [Zincatura] Zincatura a caldo | ||
7.38 € | 1 | 8 giorni | 1/4B(8A) | Acqua / Aria / Vapore / Olio | NA | ||
8.52 € | 1 | 8 giorni | 1/4B(8A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | [Zincatura] Zincatura a caldo | ||
7.38 € | 1 | 12 giorni | 1/8B(6A) | Acqua / Aria / Vapore / Olio | NA | ||
7.38 € | 1 | 12 giorni | 1/8B(6A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | [Zincatura] Zincatura a caldo | ||
9.82 € | 1 | 7 giorni | 1B(25A) | Acqua / Aria / Vapore / Olio | NA | ||
19.50 € | 1 | 8 giorni | 1B(25A) | Acqua | [Rivestimento in resina] Rivestimento in resina epossidica | ||
9.82 € | 1 | 7 giorni | 1B(25A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | [Zincatura] Zincatura a caldo | ||
27.76 € | 1 | 7 giorni | 2B(50A) | Acqua / Aria / Vapore / Olio | NA | ||
45.92 € | 1 | 8 giorni | 2B(50A) | Acqua | [Rivestimento in resina] Rivestimento in resina epossidica | ||
27.76 € | 1 | 7 giorni | 2B(50A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | [Zincatura] Zincatura a caldo | ||
7.28 € | 1 | 7 giorni | 3/4B(20A) | Acqua / Aria / Vapore / Olio | NA | ||
15.33 € | 1 | 8 giorni | 3/4B(20A) | Acqua | [Rivestimento in resina] Rivestimento in resina epossidica | ||
7.86 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3/4B(20A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | [Zincatura] Zincatura a caldo | |
7.38 € | 1 | 7 giorni | 3/8B(10A) | Acqua / Aria / Vapore / Olio | NA | ||
7.75 € | 1 | 8 giorni | 3/8B(10A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | [Zincatura] Zincatura a caldo | ||
77.26 € | 1 | 8 giorni | 3B(80A) | Acqua / Aria / Vapore / Olio | NA | ||
108.35 € | 1 | 12 giorni | 3B(80A) | Acqua | [Rivestimento in resina] Rivestimento in resina epossidica | ||
77.26 € | 1 | 8 giorni | 3B(80A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | [Zincatura] Zincatura a caldo | ||
115.10 € | 1 | 12 giorni | 4B(100A) | Acqua / Aria / Vapore / Olio | NA | ||
199.55 € | 1 | 12 giorni | 4B(100A) | Acqua | [Rivestimento in resina] Rivestimento in resina epossidica | ||
106.14 € | 1 | 8 giorni | 4B(100A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | [Zincatura] Zincatura a caldo | ||
18.71 € | 1 | 8 giorni | 1 1/2B(40A) | Acqua / Aria / Vapore / Olio | NA | ||
33.74 € | 1 | 8 giorni | 1 1/2B(40A) | Acqua | [Rivestimento in resina] Rivestimento in resina epossidica | ||
18.71 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 1/2B(40A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | [Zincatura] Zincatura a caldo | |
14.10 € | 1 | 8 giorni | 1 1/4B(32A) | Acqua / Aria / Vapore / Olio | NA | ||
25.29 € | 1 | 8 giorni | 1 1/4B(32A) | Acqua | [Rivestimento in resina] Rivestimento in resina epossidica | ||
14.10 € | 1 | 8 giorni | 1 1/4B(32A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | [Zincatura] Zincatura a caldo | ||
60.55 € | 1 | 8 giorni | 2 1/2B(65A) | Acqua / Aria / Vapore / Olio | NA | ||
81.14 € | 1 | 12 giorni | 2 1/2B(65A) | Acqua | [Rivestimento in resina] Rivestimento in resina epossidica | ||
60.55 € | 1 | 8 giorni | 2 1/2B(65A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | [Zincatura] Zincatura a caldo |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | Materiale | EN 1.0254 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Filettatura di collegamento tipo M1 | Rc | Pressione di esercizio massima(MPa) | 2.5 | Divisioni pressione di esercizio max | Inferiore a 2.0Mpa |
Rivestimento interno in resina | NA |
Configura
Proprietà di base
Filettatura nominale M1
Liquido applicabile
Trattamento superficie
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali