Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura nominale A 1 | Misura nominale B 1 | Materiale del tubo applicabile | D.E. tubo applicabile 1 (mm) | Misura nominale vite | Trattamento superficie | Gamma di temperature di esercizio (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.24 € | 1 | 12 giorni | 15 | 1/2 | Tubo in acciaio / Tubo in PVC / Tubo in polietilene | 21.7 | 1/2B(15A) | Articolo rivestito per usi commerciali (Resina epossidica) (Parte terminale -C) | -10~40 | ||
11.53 € | 1 | 12 giorni | 15 | 1/2 | Tubo in acciaio / Tubo in PVC | 21.7 | 1/2B(15A) | Prodotti bianchi (Zincatura) (Parte terminale -W) | -10~60 | ||
27.20 € | 1 | 12 giorni | 25 | 1 | Tubo in acciaio | 34 | 1B(25A) | Articolo rivestito per usi commerciali (Resina epossidica) (Parte terminale -C) | -10~40 | ||
21.88 € | 1 | 12 giorni | 25 | 1 | Tubo in acciaio | 34 | 1B(25A) | Prodotti bianchi (Zincatura) (Parte terminale -W) | -10~60 | ||
59.62 € | 1 | 12 giorni | 50 | 2 | Tubo in acciaio / Tubo in PVC | 60.5 | 2B(50A) | Articolo rivestito per usi commerciali (Resina epossidica) (Parte terminale -C) | -10~40 | ||
44.27 € | 1 | 12 giorni | 50 | 2 | Tubo in acciaio / Tubo in PVC | 60.5 | 2B(50A) | Prodotti bianchi (Zincatura) (Parte terminale -W) | -10~60 | ||
19.13 € | 1 | 12 giorni | 20 | 3/4 | Tubo in acciaio / Tubo in PVC | 27.2 | 3/4B(20A) | Articolo rivestito per usi commerciali (Resina epossidica) (Parte terminale -C) | -10~40 | ||
15.34 € | 1 | 12 giorni | 20 | 3/4 | Tubo in acciaio / Tubo in PVC | 27.2 | 3/4B(20A) | Prodotti bianchi (Zincatura) (Parte terminale -W) | -10~60 | ||
103.34 € | 1 | 12 giorni | 80 | 3 | Tubo in acciaio / Tubo in PVC | 89.10 | 3B(80A) | Articolo rivestito per usi commerciali (Resina epossidica) (Parte terminale -C) | -10~40 | ||
83.70 € | 1 | 12 giorni | 80 | 3 | Tubo in acciaio / Tubo in PVC | 89.10 | 3B(80A) | Prodotti bianchi (Zincatura) (Parte terminale -W) | -10~60 | ||
46.31 € | 1 | 12 giorni | 40 | 1 1/2 | Tubo in acciaio / Tubo in PVC | 48.6 | 1 1/2B(40A) | Articolo rivestito per usi commerciali (Resina epossidica) (Parte terminale -C) | -10~40 | ||
36.46 € | 1 | 12 giorni | 40 | 1 1/2 | Tubo in acciaio / Tubo in PVC | 48.6 | 1 1/2B(40A) | Prodotti bianchi (Zincatura) (Parte terminale -W) | -10~60 | ||
35.71 € | 1 | 12 giorni | 32 | 1 1/4 | Tubo in acciaio | 42.7 | 1 1/4B(32A) | Articolo rivestito per usi commerciali (Resina epossidica) (Parte terminale -C) | -10~40 | ||
28.80 € | 1 | 12 giorni | 32 | 1 1/4 | Tubo in acciaio | 42.7 | 1 1/4B(32A) | Prodotti bianchi (Zincatura) (Parte terminale -W) | -10~60 | ||
114.44 € | 1 | 12 giorni | 65 | 2 1/2 | Tubo in acciaio / Tubo in PVC | 76.30 | 2 1/2B(65A) | Articolo rivestito per usi commerciali (Resina epossidica) (Parte terminale -C) | -10~40 | ||
92.62 € | 1 | 12 giorni | 65 | 2 1/2 | Tubo in acciaio / Tubo in PVC | 76.30 | 2 1/2B(65A) | Prodotti bianchi (Zincatura) (Parte terminale -W) | -10~60 |
Loading...
Tipo | Attacco | Materiale | Ghisa malleabile a cuore nero | Tipo di tubo applicabile | Tubo in acciaio (Per usi generici) |
---|---|---|---|---|---|
Liquido applicabile | Acqua / Aria / Gas / Sostanze chimiche / Olio | Tipo di collegamento | Tubo⇔Filettatura, a innesto | Profilo di collegamento | A T |
Tipo raccordo | Giunto meccanico | Misura tubo applicabile | Misura JIS per tubo in acciaio | Tipo di filettatura di collegamento | Rc |
Pressione di esercizio massima(MPa) | 1.0 | Divisioni pressione di esercizio max(MPa) | 1.0Mpa o inf. | Tipo di guarnizione in gomma | NBR |
Configura
Proprietà di base
Misura nominale A 1
Misura nominale B 1
Materiale del tubo applicabile
D.E. tubo applicabile 1(mm)
Misura nominale vite
Trattamento superficie
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali