Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura nominale A 1 | Misura nominale B 1 | Materiale del tubo applicabile | D.E. tubo applicabile 1 (mm) | Trattamento superficie | Gamma di temperature di esercizio (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.19 € | 1 | 12 giorni | 15 | 1/2 | Tubo in acciaio / Tubo in PVC | 21.7 | Articolo rivestito per usi commerciali (Resina epossidica) (Parte terminale -C) | -10~40 | ||
13.90 € | 1 | 12 giorni | 15 | 1/2 | Tubo in acciaio / Tubo in PVC | 21.7 | Prodotti bianchi (Zincatura) (Parte terminale -W) | -10~60 | ||
27.61 € | 1 | 12 giorni | 25 | 1 | Tubo in acciaio | 34 | Articolo rivestito per usi commerciali (Resina epossidica) (Parte terminale -C) | -10~40 | ||
24.26 € | 1 | 12 giorni | 25 | 1 | Tubo in acciaio | 34 | Prodotti bianchi (Zincatura) (Parte terminale -W) | -10~60 | ||
67.71 € | 1 | 12 giorni | 50 | 2 | Tubo in acciaio / Tubo in PVC | 60.5 | Articolo rivestito per usi commerciali (Resina epossidica) (Parte terminale -C) | -10~40 | ||
58.36 € | 1 | 12 giorni | 50 | 2 | Tubo in acciaio / Tubo in PVC | 60.5 | Prodotti bianchi (Zincatura) (Parte terminale -W) | -10~60 | ||
18.29 € | 1 | 12 giorni | 20 | 3/4 | Tubo in acciaio / Tubo in PVC | 27.2 | Articolo rivestito per usi commerciali (Resina epossidica) (Parte terminale -C) | -10~40 | ||
16.18 € | 1 | 12 giorni | 20 | 3/4 | Tubo in acciaio / Tubo in PVC | 27.2 | Prodotti bianchi (Zincatura) (Parte terminale -W) | -10~60 | ||
115.89 € | 1 | 12 giorni | 80 | 3 | Tubo in acciaio / Tubo in PVC | 89.10 | Articolo rivestito per usi commerciali (Resina epossidica) (Parte terminale -C) | -10~40 | ||
97.41 € | 1 | 12 giorni | 80 | 3 | Tubo in acciaio / Tubo in PVC | 89.10 | Prodotti bianchi (Zincatura) (Parte terminale -W) | -10~60 | ||
44.80 € | 1 | 12 giorni | 40 | 1 1/2 | Tubo in acciaio / Tubo in PVC | 48.6 | Articolo rivestito per usi commerciali (Resina epossidica) (Parte terminale -C) | -10~40 | ||
38.97 € | 1 | 12 giorni | 40 | 1 1/2 | Tubo in acciaio / Tubo in PVC | 48.6 | Prodotti bianchi (Zincatura) (Parte terminale -W) | -10~60 | ||
34.77 € | 1 | 12 giorni | 32 | 1 1/4 | Tubo in acciaio | 42.7 | Articolo rivestito per usi commerciali (Resina epossidica) (Parte terminale -C) | -10~40 | ||
30.66 € | 1 | 12 giorni | 32 | 1 1/4 | Tubo in acciaio | 42.7 | Prodotti bianchi (Zincatura) (Parte terminale -W) | -10~60 | ||
85.29 € | 1 | 12 giorni | 65 | 2 1/2 | Tubo in acciaio / Tubo in PVC | 76.30 | Articolo rivestito per usi commerciali (Resina epossidica) (Parte terminale -C) | -10~40 | ||
102.89 € | 1 | 12 giorni | 65 | 2 1/2 | Tubo in acciaio / Tubo in PVC | 76.30 | Prodotti bianchi (Zincatura) (Parte terminale -W) | -10~60 |
Loading...
Tipo | Attacco | Materiale | Ghisa malleabile a cuore nero | Tipo di tubo applicabile | Tubo in acciaio (Per usi generici) |
---|---|---|---|---|---|
Liquido applicabile | Acqua / Aria / Gas / Sostanze chimiche / Olio | Tipo di collegamento | Tubo⇔Tubo, diametro uguale, a innesto | Profilo di collegamento | Gomito |
Tipo raccordo | Giunto meccanico | Misura tubo applicabile | Misura JIS per tubo in acciaio | Pressione di esercizio massima(MPa) | 1.0 |
Divisioni pressione di esercizio max(MPa) | 1.0Mpa o inf. | Tipo di guarnizione in gomma | NBR |
Configura
Proprietà di base
Misura nominale A 1
Misura nominale B 1
Materiale del tubo applicabile
D.E. tubo applicabile 1(mm)
Trattamento superficie
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali