Giunto LA, tipo LA, adattatore maschio, AP

Giunto LA, tipo LA, adattatore maschio, AP
The LA Coupling Series fittings are structured to seal fluids by crimping the rubber packing to the pipes.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LA-AP-1/2B-N-C
LA-AP-1/2B-N-W
LA-AP-1B-N-C
LA-AP-1B-N-W
LA-AP-2B-N-C
LA-AP-2B-N-W
LA-AP-3/4B-N-C
LA-AP-3/4B-N-W
LA-AP-3B-N-C
LA-AP-3B-N-W
LA-AP-11/2B-N-C
LA-AP-11/2B-N-W
LA-AP-11/4B-N-C
LA-AP-11/4B-N-W
LA-AP-21/2B-N-C
LA-AP-21/2B-N-W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura nominale A 1 Misura nominale B 1 Materiale del tubo applicabile D.E. tubo applicabile 1
(mm)
Misura nominale vite Trattamento superficie Gamma di temperature di esercizio
(°C)

15.19 €

1 12 giorni 151/2Tubo in acciaio / Tubo in PVC21.71/2B(15A)Articolo rivestito per usi commerciali (Resina epossidica) (Parte terminale -C)-10~40

7.84 €

1 12 giorni 151/2Tubo in acciaio / Tubo in PVC21.71/2B(15A)Prodotti bianchi (Zincatura) (Parte terminale -W)-10~60

27.61 €

1 12 giorni 251Tubo in acciaio341B(25A)Articolo rivestito per usi commerciali (Resina epossidica) (Parte terminale -C)-10~40

12.48 €

1 12 giorni 251Tubo in acciaio341B(25A)Prodotti bianchi (Zincatura) (Parte terminale -W)-10~60

67.71 €

1 12 giorni 502Tubo in acciaio / Tubo in PVC60.52B(50A)Articolo rivestito per usi commerciali (Resina epossidica) (Parte terminale -C)-10~40

27.89 €

1 12 giorni 502Tubo in acciaio / Tubo in PVC60.52B(50A)Prodotti bianchi (Zincatura) (Parte terminale -W)-10~60

18.29 €

1 12 giorni 203/4Tubo in acciaio / Tubo in PVC27.23/4B(20A)Articolo rivestito per usi commerciali (Resina epossidica) (Parte terminale -C)-10~40

10.54 €

1 12 giorni 203/4Tubo in acciaio / Tubo in PVC27.23/4B(20A)Prodotti bianchi (Zincatura) (Parte terminale -W)-10~60

115.89 €

1 12 giorni 803Tubo in acciaio / Tubo in PVC89.103B(80A)Articolo rivestito per usi commerciali (Resina epossidica) (Parte terminale -C)-10~40

65.34 €

1 12 giorni 803Tubo in acciaio / Tubo in PVC89.103B(80A)Prodotti bianchi (Zincatura) (Parte terminale -W)-10~60

44.80 €

1 12 giorni 401 1/2Tubo in acciaio / Tubo in PVC48.61 1/2B(40A)Articolo rivestito per usi commerciali (Resina epossidica) (Parte terminale -C)-10~40

18.60 €

1 12 giorni 401 1/2Tubo in acciaio / Tubo in PVC48.61 1/2B(40A)Prodotti bianchi (Zincatura) (Parte terminale -W)-10~60

34.77 €

1 12 giorni 321 1/4Tubo in acciaio42.71 1/4B(32A)Articolo rivestito per usi commerciali (Resina epossidica) (Parte terminale -C)-10~40

14.47 €

1 12 giorni 321 1/4Tubo in acciaio42.71 1/4B(32A)Prodotti bianchi (Zincatura) (Parte terminale -W)-10~60

122.08 €

1 12 giorni 652 1/2Tubo in acciaio / Tubo in PVC76.302 1/2B(65A)Articolo rivestito per usi commerciali (Resina epossidica) (Parte terminale -C)-10~40

48.82 €

1 12 giorni 652 1/2Tubo in acciaio / Tubo in PVC76.302 1/2B(65A)Prodotti bianchi (Zincatura) (Parte terminale -W)-10~60

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Ghisa malleabile a cuore nero Tipo di tubo applicabile Tubo in acciaio (Per usi generici)
Liquido applicabile Acqua / Aria / Gas / Sostanze chimiche / Olio Tipo di collegamento Tubo⇔Filettatura, a innesto Profilo di collegamento Tubo dritto⇔Filettatura (Giunto/Attacco a presa/Adattatore/Connettore ecc.)
Tipo raccordo Giunto meccanico Misura tubo applicabile Misura JIS per tubo in acciaio Tipo di filettatura di collegamento R
Pressione di esercizio massima(MPa) 1.0 Divisioni pressione di esercizio max(MPa) 1.0Mpa o inf. Tipo di guarnizione in gomma NBR

Supporto tecnico