Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
HLA-T-1/2B-N-W |
HLA-T-1B-N-W |
HLA-T-2B-N-W |
HLA-T-3/4B-N-W |
HLA-T-11/2B-N-W |
HLA-T-11/4B-N-W |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura nominale A 1 | Misura nominale B 1 | Materiale del tubo applicabile | D.E. tubo applicabile 1 (mm) | Misura nominale vite | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.89 € | 1 | 12 giorni | 15 | 1/2 | Tubo in acciaio / Tubo in PVC / Tubo in polietilene | 21.7 | 1/2B(15A) | ||
32.59 € | 1 | 12 giorni | 25 | 1 | Tubo in acciaio / Tubo in polietilene | 34 | 1B(25A) | ||
64.83 € | 1 | 12 giorni | 50 | 2 | Tubo in acciaio / Tubo in PVC | 60.5 | 2B(50A) | ||
24.26 € | 1 | 12 giorni | 20 | 3/4 | Tubo in acciaio / Tubo in PVC / Tubo in polietilene | 27.2 | 3/4B(20A) | ||
52.29 € | 1 | 12 giorni | 40 | 1 1/2 | Tubo in acciaio / Tubo in PVC | 48.6 | 1 1/2B(40A) | ||
41.85 € | 1 | 12 giorni | 32 | 1 1/4 | Tubo in acciaio | 42.7 | 1 1/4B(32A) |
Loading...
Tipo | Attacco | Materiale | Ghisa malleabile a cuore nero | Tipo di tubo applicabile | Tubo in acciaio (Per usi generici) |
---|---|---|---|---|---|
Liquido applicabile | Acqua / Aria / Gas / Sostanze chimiche / Olio | Tipo di collegamento | Tubo⇔Filettatura, a innesto | Profilo di collegamento | A T |
Tipo raccordo | Giunto meccanico | Misura tubo applicabile | Misura JIS per tubo in acciaio | Tipo di filettatura di collegamento | Rc |
Pressione di esercizio massima(MPa) | 1.0 | Trattamento superficie | Prodotti bianchi (Zincatura) (Parte terminale -W) | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -10::60 |
Divisioni pressione di esercizio max(MPa) | 1.0Mpa o inf. | Tipo di guarnizione in gomma | NBR |
Configura
Proprietà di base
Misura nominale A 1
Misura nominale B 1
Materiale del tubo applicabile
D.E. tubo applicabile 1(mm)
Misura nominale vite
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali