• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

KOMA SUS FIT, attacco femmina per idrante, WTS

KOMA SUS FIT, attacco femmina per idrante, WTS
  • Sconto volumi elevati

A pipe-expanding mechanical fitting that uses a dedicated pipe expander for high load bearing capacity.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KSF-WTS-13SUX1/2B
KSF-WTS-20SUX1/2B
KSF-WTS-20SUX3/4B
KSF-WTS-25SUX1B
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?D.E. tubo applicabile
(Ø)
Filettatura nominale (B) Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Diametro nominale tubo applicabile (Su)

23.37 €

Disponibile 9 giorni 15.881/20~8013

23.65 €

Disponibile 9 giorni 22.221/20~8020

23.65 €

Disponibile 9 giorni 22.223/40~8020

31.14 €

9 giorni 28.5810~8025

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale EN 1.4308 Equiv. Liquido applicabile Acqua
Tipo di collegamento Filettatura⇔Collegamento tubo Tipi di collegamento, a vite, collegamento tubo Attacco con rondella per rubinetto dell'acqua Materiale del tubo applicabile Acciaio inox
Tipo di filettatura di collegamento Rp Pressione di esercizio massima(MPa) 2 Trattamento superficie NA

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico