Giunto MR II, gomito, L

Giunto MR II, gomito, L
Compression pipe fitting. Cap nut is tightened to crimp sleeve on pipe, creating a seal and preventing pipe slippage.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MRJ-L-13SU
MRJ-L-20SU
MRJ-L-25SU
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. tubo applicabile
(Ø)
Diametro nominale tubo applicabile (Su)

10.40 €

1 8 giorni 15.8813

16.48 €

1 12 giorni 22.2220

25.37 €

1 12 giorni 28.5825

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale EN CC491K Equiv. Liquido applicabile Acqua
Tipo di collegamento Tubo⇔Tubo, diametro uguale Tipo di attacco - Tube diametro uguale Gomito Materiale del tubo applicabile Rame / Acciaio inox
Pressione di esercizio massima(MPa) 1 Trattamento superficie NA Gamma di temperature di esercizio(°C) 0::100

Supporto tecnico