Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
MRJ-S-13SU |
MRJ-S-20SU |
MRJ-S-25SU |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. tubo applicabile (Ø) | Diametro nominale tubo applicabile (Su) | |
---|---|---|---|---|---|---|
8.19 € | 1 | 12 giorni | 15.88 | 13 | ||
11.69 € | 1 | 12 giorni | 22.22 | 20 | ||
18.94 € | 1 | 12 giorni | 28.58 | 25 |
Loading...
Tipo | Attacco | Materiale | EN CC491K Equiv. | Liquido applicabile | Acqua |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di collegamento | Tubo⇔Tubo, diametro uguale | Tipo di attacco - Tube diametro uguale | Attacco a presa | Materiale del tubo applicabile | Rame / Acciaio inox |
Pressione di esercizio massima(MPa) | 1 | Trattamento superficie | NA | Gamma di temperature di esercizio(°C) | 0::100 |
Configura
Proprietà di base
D.E. tubo applicabile(Ø)
Diametro nominale tubo applicabile (Su)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali