• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Giunto MR II, riduttore a T, RT

Giunto MR II, riduttore a T, RT
  • Sconto volumi elevati

Compression pipe fitting. Cap nut is tightened to crimp sleeve on pipe, creating a seal and preventing pipe slippage.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MRJ-RT-20X13SU
MRJ-RT-20X13X13SU
MRJ-RT-25X13SU
MRJ-RT-25X20SU
MRJ-RT-25X20X20SU
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?D.E. tubo applicabile
(Ø)
D.E. tubo applicabile seconda estremità
(Ø)
Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Diametro eterno tubo compatibile, terza porta
(φ)
Diametro nominale tubo applicabile (Su) Diametro nominale tubo applicabile per seconda estremità (Su) Diametro nominale tubo applicabile per terza estremità (Su)

22.43 €

Disponibile 9 giorni 22.2215.880~100-2013-

31.92 €

Disponibile 9 giorni 28.5815.880~10015.88201313

22.43 €

Disponibile 9 giorni 28.5815.880~100-2513-

31.92 €

Disponibile 9 giorni 28.5822.220~100-2520-

31.92 €

Disponibile 9 giorni 28.5822.220~10022.22252020

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale EN CC491K Equiv. Liquido applicabile Acqua
Tipo di collegamento Tubo⇔Tubo, diametro disuguale Tipo di attacco - Tubo diametro diverso Raccordi a T diametro disuguale Materiale del tubo applicabile Rame / Acciaio inox
Pressione di esercizio massima(MPa) 1 Trattamento superficie NA

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico