Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Raccordo superiore, gomito a 45°, F-2

Raccordo superiore, gomito a 45°, F-2
  • Sconto volumi elevati

There are two types of surface coating, primary rustproofing coating and molten zinc plating.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TOPF-F-2-3B-R
TOPF-F-2-3B-W
TOPF-F-2-4B-R
TOPF-F-2-4B-W
TOPF-F-2-5B-R
TOPF-F-2-5B-W
TOPF-F-2-6B-R
TOPF-F-2-6B-W
TOPF-F-2-21/2B-R
TOPF-F-2-21/2B-W
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Nominale Verniciatura superficie

25.06 €

Disponibile 11 giorni 3B(80A)Rivestimento antiruggine principale (Estremità R)

27.33 €

Disponibile 11 giorni 3B(80A)Zincatura a caldo (Estremità W)

38.48 €

Disponibile 6 giorni 4B(100A)Rivestimento antiruggine principale (Estremità R)

42.04 €

Disponibile 11 giorni 4B(100A)Zincatura a caldo (Estremità W)

65.28 €

Disponibile 6 giorni 5B(125A)Rivestimento antiruggine principale (Estremità R)

71.54 €

Disponibile 11 giorni 5B(125A)Zincatura a caldo (Estremità W)

84.29 €

Disponibile 11 giorni 6B(150A)Rivestimento antiruggine principale (Estremità R)

92.50 €

Disponibile 11 giorni 6B(150A)Zincatura a caldo (Estremità W)

19.42 €

Disponibile 11 giorni 2 1/2B(65A)Rivestimento antiruggine principale (Estremità R)

21.14 €

Disponibile 11 giorni 2 1/2B(65A)Zincatura a caldo (Estremità W)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Raccordi Tubo applicabile Tubo in acciaio Fluidi applicabili Acqua
Massima pressione di esercizio(MPa) 2 Materiale corpo principale Ghisa

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico