Raccordo superiore, a T F-3

  • Sconto volumi elevati

There are two types of surface coating: primary rustproofing coating and molten zinc plating.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TOPF-F-3-2B-R
TOPF-F-3-2B-W
TOPF-F-3-3B-R
TOPF-F-3-3B-W
TOPF-F-3-4B-R
TOPF-F-3-4B-W
TOPF-F-3-5B-R
TOPF-F-3-5B-W
TOPF-F-3-6B-R
TOPF-F-3-6B-W
TOPF-F-3-21/2B-R
TOPF-F-3-21/2B-W
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSNominale Verniciatura superficie

18.20 €

Disponibile 5 giorni 62B(50A)Rivestimento antiruggine principale (Estremità R)

19.76 €

Disponibile 5 giorni 62B(50A)Zincatura a caldo (Estremità W)

37.13 €

Disponibile 5 giorni 63B(80A)Rivestimento antiruggine principale (Estremità R)

40.60 €

Disponibile 5 giorni 63B(80A)Zincatura a caldo (Estremità W)

55.69 €

Disponibile 5 giorni 64B(100A)Rivestimento antiruggine principale (Estremità R)

61.08 €

Disponibile 5 giorni 64B(100A)Zincatura a caldo (Estremità W)

78.74 €

Disponibile 5 giorni 65B(125A)Rivestimento antiruggine principale (Estremità R)

86.67 €

Disponibile 5 giorni 65B(125A)Zincatura a caldo (Estremità W)

100.06 €

Disponibile 5 giorni 66B(150A)Rivestimento antiruggine principale (Estremità R)

110.09 €

Disponibile 5 giorni 66B(150A)Zincatura a caldo (Estremità W)

27.49 €

Disponibile 5 giorni 62 1/2B(65A)Rivestimento antiruggine principale (Estremità R)

30.01 €

Disponibile 5 giorni 62 1/2B(65A)Zincatura a caldo (Estremità W)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Raccordi Tubo applicabile Tubo in acciaio Fluidi applicabili Acqua
Massima pressione di esercizio(MPa) 2 Materiale corpo principale Ghisa

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico