Raccordo superiore, attacco femmina con riduttore F-3

  • Sconto volumi elevati

There are two types of surface coating primary rustproofing coating and molten zinc plating.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TOPF-F-5-3X21/2B-R
TOPF-F-5-3X21/2B-W
TOPF-F-5-4X2B-R
TOPF-F-5-4X2B-W
TOPF-F-5-4X3B-R
TOPF-F-5-4X3B-W
TOPF-F-5-4X21/2B-R
TOPF-F-5-4X21/2B-W
TOPF-F-5-5X3B-R
TOPF-F-5-5X3B-W
TOPF-F-5-5X4B-R
TOPF-F-5-5X4B-W
TOPF-F-5-6X3B-R
TOPF-F-5-6X3B-W
TOPF-F-5-6X4B-R
TOPF-F-5-6X4B-W
TOPF-F-5-6X5B-R
TOPF-F-5-6X5B-W
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSNominale Nominale seconda estremità Verniciatura superficie

11.32 €

Disponibile 5 giorni 63B(80A)2 1/2B(65A)Rivestimento antiruggine principale (Estremità R)

12.16 €

Disponibile 5 giorni 63B(80A)2 1/2B(65A)Zincatura a caldo (Estremità W)

15.09 €

Disponibile 5 giorni 64B(100A)2B(50A)Rivestimento antiruggine principale (Estremità R)

16.41 €

Disponibile 5 giorni 64B(100A)2B(50A)Zincatura a caldo (Estremità W)

19.88 €

Disponibile 5 giorni 64B(100A)3B(80A)Rivestimento antiruggine principale (Estremità R)

21.68 €

Disponibile 5 giorni 64B(100A)3B(80A)Zincatura a caldo (Estremità W)

17.13 €

Disponibile 5 giorni 64B(100A)2 1/2B(65A)Rivestimento antiruggine principale (Estremità R)

18.68 €

Disponibile 5 giorni 64B(100A)2 1/2B(65A)Zincatura a caldo (Estremità W)

27.49 €

Disponibile 5 giorni 65B(125A)3B(80A)Rivestimento antiruggine principale (Estremità R)

30.01 €

Disponibile 5 giorni 65B(125A)3B(80A)Zincatura a caldo (Estremità W)

30.61 €

Disponibile 5 giorni 65B(125A)4B(100A)Rivestimento antiruggine principale (Estremità R)

33.41 €

Disponibile 5 giorni 65B(125A)4B(100A)Zincatura a caldo (Estremità W)

29.89 €

Disponibile 5 giorni 66B(150A)3B(80A)Rivestimento antiruggine principale (Estremità R)

32.64 €

Disponibile 5 giorni 66B(150A)3B(80A)Zincatura a caldo (Estremità W)

32.64 €

Disponibile 5 giorni 66B(150A)4B(100A)Rivestimento antiruggine principale (Estremità R)

35.69 €

Disponibile 5 giorni 66B(150A)4B(100A)Zincatura a caldo (Estremità W)

38.15 €

Disponibile 5 giorni 66B(150A)5B(125A)Rivestimento antiruggine principale (Estremità R)

41.75 €

Disponibile 5 giorni 66B(150A)5B(125A)Zincatura a caldo (Estremità W)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Raccordi Tubo applicabile Tubo in acciaio Fluidi applicabili Acqua
Massima pressione di esercizio(MPa) 2 Materiale corpo principale Ghisa

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico